Steckverschraubungen GRIPfit
Serie 7000 - Medical
Durchmesser: ø4, ø6, ø8 mm
Anschlussgewinde: ISO-228 BSPP (G1/8, G1/4),
ISO-965 Metrisch parallel (M5).
Anschlussgewinde: ISO-228 BSPP (G1/8, G1/4),
ISO-965 Metrisch parallel (M5).
Die Steckverschraubungen der Serie 7000 - Medical sind für den biowissenschaftlichen Markt konzipiert, insbesondere für medizinische und analytische Anwendungen. Die Verschraubungen werden aus biobasierten Werkstoffen hergestellt und sind mit den meisten medizinischen Gasen und Fluiden verträglich.
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
Durchmesser | ø 4 mm | ø 6 mm | ø 8 mm | |
Maximaler Betriebsdruck |
- 20° / + 40° + 40° / + 70° + 70° / + 100° |
16 bar 16 bar 16 bar |
16 bar 14 bar 12 bar |
16 bar 12 bar 10 bar |
Minimaler Betriebsdruck | -0,9 bar | |||
Betriebstemperatur | -20 °C bis +100 °C (schlauch- und druckabhängig) | |||
Gewinde | G zylindrisch ISO 228 (BSPP) Metrisch ISO 965 |
|||
Werkstoffe Schlauch/Rohr | Polyamid (PA 6 – PA11 – PA12), Polyurethan (PU), Fluorpolymer (PTFE), Metallrohre mit Nut | |||
Medium | Sauerstoff und medizinische Gase (andere Medien auf Anfrage) | |||
Werkstoffe | (A) Körper = Technopolymer (PA11), Messing chemisch vernickelt (B) Lösering = Technopolymer (PA66) (C) Schlauchklemmsegment = Edelstahl (AISI 301) (D) Dichtungen = EPDM (E) Gewinde = Messing chemisch vernickelt |