text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VPCM

Serie VPCM

Balgsauggreifer aus Elastodur ED-65
Durchmesser: 20 bis 50 mm
Anschlüsse: Innen- und Außengewinde G1/8", G1/4"
Balgsauggreifer der Serie VPCM bestehen aus einem Anbindungselement und einem Sauger, welche zusammen montiert geliefert werden. Beide Komponenten können jedoch auch getrennt voneinander als Ersatzteil bestellt werden.

Diese Sauggreifer sind sehr gut geeignet für die Handhabung von Verpackungen wie starre Kartons oder Bleche.

Anwendungen:
- Palettier- und Depalettierprozesse
- Schwerlastanwendungen in Bezug auf Halt und Abnutzung
- Beladung von Oben und von der Seite in Kartoniermaschine
- Anwendungen, bei denen ein hoher Höhenausgleich des Werkstücks erforderlich ist
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Beschreibung Robuster, widerstandsfähiger Sauggreifer, bestehend aus Sauger VPCM und Anschlusselement.
Bauart - Nippel und Sauggreifer werden nicht vormontiert geliefert.
- Durchmesser 20 - 50 mm, Sauggreifer mit Nippel direkt gesteckt.
Wartung Es ist möglich, das Gumiteil zu ersetzen.
Betriebstemperatur ELASTODUR: -40°C ÷ +100°C (Haltezeit <30 sec.); -25°C ÷ +80°C (Dauerbelastung)
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
VP C M - 0200 E - G1/8 M
VP SERIE
VP = Balgsauggreifer
C FORM
C = rund
M AUSFÜHRUNG
M = 1,5 Falten
0200 DURCHMESSER
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
E WERKSTOFFE
E = Elastodur
G1/8 ANSCHLÜSSE
1/8 = G1/8”
1/4 = G1/4”
M GEWINDE
M = Außengewinde
F = Innengewinde
We think you are in United States.
Update your location?