text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie W

Serie W

Direktgesteuerte Sitzventile, elektrisch betätigt,
3/2-Wege, NC- und NO-Funktion
Die direktgesteuerten Sitzventile 3/2-Wege Serie W sind in NO- und NC-Funktion erhältlich. Sie können mit trockener oder geölter Luft betrieben werden. Einzel- oder Reihengrundplatten sind verfügbar. Eine gemischte Verwendung von
NC- und NO-Ventilen ist möglich, letztere mittels eines Adapters.

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
TECHNISCHE KENNGRÖSSEN
Funktion 3/2 NC - 3/2 NO
Funktion Direktgesteuertes Sitzventil
Pneumatische Anschlüsse Grundplatte ISO 15218
Nennweite 0,8 … 1,5 mm
Kv-Wert (l/min) 0,21 … 0,54
Betriebsdruck 0 ÷ 5 … 10 bar
Betriebstemperatur 0 ÷ 50 °C
Medium Gefilterte Luft Klasse [5:4:4] gemäß ISO 8573-1:2010 (Viskosität Öl max. 32 cSt), Inertgase
Schaltzeit (ISO 12238) ON <10 ms - OFF <15 ms
Handhilfsbetätigung monostabil
Einbaulage Beliebig
WERKSTOFFE MIT MEDIENKONTAKT
Körper PBT
Dichtungen PU - NBR - FKM - EPDM
Innenteile Edelstahl
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN
Spannung 12...48 V DC - andere Spannungen auf Anfrage
Spannungstoleranz ±10%
Leistungsaufnahme 2 W - 1 W (nur 24 V DC)
Einschaltdauer ED 100%
Elektrischer Anschluss Stecker DIN EN 175 301-803-C (8 mm), Litzen 300 mm
Schutzart IP65 mit Stecker
Sonderlösungen auf Anfrage
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
W 0 00 3 0 3 W 2 3
W SERIES
0 BODY DESIGN
0 = single sub-base (only M5) or interface
1 = single manifold
2 = double manifold
00 NUMBER OF POSITIONS
00 = ISO 15218 interface
01 = single base (M5 only)
02 ÷ 99 = manifold number of positions
3 NUMBER OF WAYS - FUNCTIONS
0 = manifold or single sub-base
3 = 3/2-way - NC
4 = 3/2-way - NO
5 = 3/2-way - NC electric part revolved by 180°
6 = 3/2-way - NO electric part revolved by 180°
0 VALVE PORTS
0 = ISO 15218 interface

MANIFOLD PORTS for P - PL - PN - W Series
2 = M5 thread - front outlets
3 = tube Ø 3 mm fittings - front outlets
4 = tube Ø 4 mm fittings - front outlets
6 = M5 thread - bottom outlets
7 = tube Ø 3 mm fittings - bottom outlets
8 = tube Ø 4 mm fittings - bottom outlets
3 ORIFICE DIAMETER
1 = Ø 0.8 mm
3 = Ø 1.5 mm
5 = Ø 1.1 mm - NC versions
6 = Ø 1.5 mm - NC versions with voltage tolerance -25% ÷ +10%
5 = Ø 0.9 mm - NO versions
W MATERIALS
E = PBT body - EPDM seals
F = PBT body - FKM seals
W = PBT body - NBR - FKM - PU seals
2 ELECTRICAL CONNECTION
1 = 300 mm flying leads
2 = DIN EN 175 301-803-C (8 mm)
3 VOLTAGE - POWER CONSUMPTION
2 = 12 V DC - 2 W
3 = 24 V DC - 1 W - NC Ø 0.8 mm version only
3 = 24 V DC - 2 W
4 = 48 V DC - 2 W
FIXING
= fixing screws for metal
P = fixing screws for plastic
OPTIONS:
= standard
OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²)
OX2 = for use with oxygen (non volatile residual less than 33 mg/m²)
We think you are in United States.
Update your location?