text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 97

Serie 97

Mit Schwenkgelenk hinten, sphärisch
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
97 M 2 A 050 A 0200
97 SERIE
M BAUREIHEN
M = Schwenkgelenk hinten
S = Schwenkgelenk hinten, sphärisch
F = Schwenkgabel hinten
T = Befestigungsgewinde an Kopf + Deckel A = Schwenklager vorne
2 BETRIEBSART
1 = Einfachwirkend, Feder vorn
2 = Doppeltwirkend, einstellbare Endlagendämpfung
6 = Doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, einstellbare Endlagendämpfung (nur Version T + A)
PNEUMATISCHE SYMBOLE
CS06
CD09
CD13
A WERKSTOFFE
A = Rostfreier Stahl 1.4301- Dichtungen PU
V = Rostfreier Stahl 1.4301- Dichtungen FKM (150°C)
050 KOLBENDURCHMESSER
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
A BEFESTIGUNGSART
A = Standard mit Überwurfmutter V und Kolbenstangenmutter U
0200 HÜBE
(siehe Tabelle)
= Standard
V = Stangendichtung aus FKM

Zylinder Serie 97, Mod. S

+ Hub



Ø ØA AM ØB2 CX EE EP EX KK PL SW1 KW1 SW2 U1 WH L1 + L2+ L3 + LT LU XD+ Z
32 12 22 36 10 G1/8 10,5 14 M10x1,25 37 17 6 10 23 18 157 139 76 13 15 142 13
40 16 24 45 12 G1/4 12 16 M12x1,25 47 19 7 13 27 22 179 157 81 16 19 160 13
50 20 32 55 16 G1/4 15 21 M16x1,5 49 24 8 17 33 28,5 190,5 162 82 16,5 20,5 170 15
63 20 32 68 16 G3/8 15 21 M16x1,5 60 24 8 17 40 31,5 214 182,5 95 21 24 190 15


We think you are in United States.
Update your location?