text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 97

Serie 97

Köpfe beidseitig mit Gewinde/Überwurfmutter
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
97 M 2 A 050 A 0200
97 SERIE
M BAUREIHEN
M = Schwenkgelenk hinten
S = Schwenkgelenk hinten, sphärisch
F = Schwenkgabel hinten
T = Befestigungsgewinde an Kopf + Deckel A = Schwenklager vorne
2 BETRIEBSART
1 = Einfachwirkend, Feder vorn
2 = Doppeltwirkend, einstellbare Endlagendämpfung
6 = Doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, einstellbare Endlagendämpfung (nur Version T + A)
PNEUMATISCHE SYMBOLE
CS06
CD09
CD13
A WERKSTOFFE
A = Rostfreier Stahl 1.4301- Dichtungen PU
V = Rostfreier Stahl 1.4301- Dichtungen FKM (150°C)
050 KOLBENDURCHMESSER
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm
A BEFESTIGUNGSART
A = Standard mit Überwurfmutter V und Kolbenstangenmutter U
0200 HÜBE
(siehe Tabelle)
= Standard
V = Stangendichtung aus FKM

Zylinder Serie 97, Mod. T - durchgehende Kolbenstange

+ Hub
++ 2x Hub



Ø ØA AM ØB ØB2 EE F G KK PL SW1 KW1 SW2 U1 WH L2+ L3 + L4 KW ØKV ZC++
32 12 22 M30x1,5 36 G1/8 5 38 M10x1,25 9 17 6 10 23 26 94 76 19,5 7 42 146
40 16 24 M38x1,5 45 G1/4 6 50 M12x1,25 12 19 7 13 27 30 105 81 22,5 8 55 165
50 20 32 M45x1,5 55 G1/4 6 53 M16x1,5 12 24 8 17 33 37 106 82 28 10 60 180
63 20 32 M45x1,5 68 G3/8 6 53 M16x1,5 13 24 8 17 40 37 121 95 28 10 60 195


We think you are in United States.
Update your location?