Series
Accessories
Kurzhubzyl.mag.dw 20/150 - QCT2A020A150
Kurzhubzyl.mag.dw 20/175 - QCT2A020A175
Führungseinheit ø 20/200 - QCT2A020A200
Führungseinheit ø 25/20 - QCT2A025A020
Führungseinheit ø 25/30 - QCT2A025A030
Führungseinheit ø 25/40 - QCT2A025A040
Führungseinheit ø 25/50 - QCT2A025A050
Führungseinheit ø 25/75 - QCT2A025A075
Führungseinheit ø 25/100 - QCT2A025A100
Führungseinheit ø 25/125 - QCT2A025A125
Führungseinheit ø 25/150 - QCT2A025A150
Führungseinheit ø 25/175 - QCT2A025A175
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
QC | T | 2 | A | 020 | A | 050 |
QC | SERIES | |
T |
BAUREIHE T = Bronzebuchsen B = Kugelführungen |
|
2 |
BETRIEBSART 2 = doppeltwirkend |
PNEUMATIKSYMBOLE CD07 |
A |
WERKSTOFFE A = Profil AL eloxiert, Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, Führungsstange Edelstahl gerollt 1.4028 (QCT), Führungsstange Stahl gehärtet C50 (QCB) |
|
020 |
KOLBENDURCHMESSER 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm |
|
A |
BEFESTIGUNGSART A = Standard |
|
050 | HUB (siehe Tabelle) |
Führungseinheiten
+ Hub
Bei Nutzung der seitlichen Druckluftanschlüsse die Verschlussschrauben entfernen, Anschlüsse der Vorderseite bis zur Zylinderoberfläche bündig einschrauben (nicht tiefer), unter Verwendung eines geeigneten Dichtmittels.
Für Zwischenhübe (Bsp. Hub 35) bitte den nächst höheren Hub (Bsp. Hub 40) berücksichtigen.
Maß 02 | Ø 20 | Ø 25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 | Ø63 | Maß 04 | Ø 20 | Ø 25 | Ø32 | Ø40 | Ø50 | Ø63 |
20 ÷ 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 20 ÷ 30 | 29 | 29 | 33 | 34 | 36 | 38 |
40 ÷ 100 | 44 | 44 | 48 | 48 | 48 | 52 | 40 ÷ 100 | 39 | 39 | 45 | 46 | 48 | 50 |
125 ÷ 200 | 120 | 120 | 124 | 124 | 124 | 128 | 125 ÷ 200 | 77 | 77 | 83 | 84 | 86 | 88 |
Ø | A | ØD | E1 | E2 | F | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | G1 | G2 | H | H1 | L1 | L2 | M1 | M2 | N | 01 | 03 | P1/P2 | P3 | Q | R | S | Y | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | X | X1 | X2 | J | K |
20 | 10 | 10 | 70 | 18 | G1/8 | 10,5 | 10,5 | 25 | 12,5 | 11,5 | 10,5 | 81 | 30 | 72 | 54 | 37 | 53 | 83 | 36 | 24 | 17 | 28 | M5x0,8 | M6x1 | 13 | 12 | 6 | 28 | 3 | 3,5 | 3 | 6 | 5,5 | 9 | 5 | 44 | M5 |
25 | 10 | 12 | 78 | 26 | G1/8 | 11,5 | 8 | 28,5 | 12,5 | 13,5 | 11,5 | 91 | 40 | 82 | 64 | 37,5 | 53,5 | 93 | 42 | 30 | 17 | 34 | M6x1 | M6x1 | 15 | 12 | 6 | 34 | 4 | 4,5 | 3 | 6 | 5,5 | 9 | 5 | 50 | M5 |
32 | 12 | 16 | 96 | 30 | G1/8 | 12,5 | 9,5 | 34 | 7 | 15 | 12,5 | 110 | 45 | 98 | 78 | 37,5 | 59,5 | 112 | 48 | 34 | 21 | 42 | M8x1,25 | M8x1,25 | 20 | 16 | 10 | 42 | 4 | 4,5 | 3 | 6 | 6,5 | 11 | 6,5 | 63 | M6 |
40 | 12 | 16 | 104 | 30 | G1/8 | 13 | 12 | 38 | 13 | 18 | 13 | 118 | 45 | 106 | 86 | 44 | 66 | 120 | 54 | 40 | 22 | 50 | M8x1,25 | M8x1,25 | 20 | 16 | 10 | 50 | 4 | 4,5 | 3 | 6 | 6,5 | 11 | 6,5 | 72 | M6 |
50 | 15 | 20 | 130 | 40 | G1/4 | 14 | 11 | 47 | 8 | 21,5 | 12 | 146 | 60 | 130 | 110 | 44 | 72 | 148 | 64 | 46 | 24 | 66 | M10x1,5 | M10x1,5 | 22 | 20 | 13 | 66 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8,5 | 14 | 8,5 | 92 | M8 |
63 | 15 | 20 | 130 | 50 | G1/4 | 14,5 | 11,4 | 55 | 12 | 28 | 14,5 | 158 | 70 | 142 | 124 | 49 | 77 | 162 | 78 | 58 | 24 | 80 | M10x1,5 | M10x1,5 | 22 | 20 | 13 | 80 | 5 | 6 | 4 | 8 | 8,5 | 14 | 8,5 | 110 | M10 |