Führungseinheiten
Serie QCTF und QCBF
Doppel-Flanschausführung, doppeltwirkend, 2-fach gelagert
ø 20, 25, 32, 40 mm
ø 20, 25, 32, 40 mm
Führungseinheiten Serie QCTF und QCBF sind für den Einsatz in beengten Räumen mit notwendiger Führung der zu bewegenden Massen entwickelt worden. Bezüglich der Lagerung sind 2 Versionen erhältlich: Mit doppelten Sinterbronzebuchsen (QCTF) und mit doppelten Kugelführungen (QCBF). QCTF wird in Fällen hoher Seitenkräfte verwendet, QCBF bei hohen Geschwindigkeiten und hoher Präzision.
Versionen mit Endlagendämpfung:
A = mechanischer Anschlag (Standard)
B = 2 Stoßdämpfer an einer Seite d. Einheit
C = 1 Stoßdämpfer am hinteren Flansch
Versionen mit Endlagendämpfung:
A = mechanischer Anschlag (Standard)
B = 2 Stoßdämpfer an einer Seite d. Einheit
C = 1 Stoßdämpfer am hinteren Flansch
Series
Accessories
Führungseinheit ø25/050 - QCTF2A025C050
Führungseinheit ø32/050 - QCTF2A032A050
Führungseinheit ø32/100 - QCTF2A032A100
Führungseinheit ø32/150 - QCTF2A032A150
Führungseinheit ø32/100 - QCTF2A032B100
Führungseinheit ø32/150 - QCTF2A032B150
Qctf2a032c0125 führungseinheit ø32/125 - QCTF2A032C125
Führungseinheit ø40/025 - QCTF2A040A025
Führungseinheit ø40/050 - QCTF2A040A050
Führungseinheit ø40/075 - QCTF2A040A075
Führungseinheit ø40/100 - QCTF2A040A100
Führungseinheit ø 40/100 - QCTF2A040B100
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
Bauart | Kompakte Führungseinheit mit Führungsstangen - Doppelführung und Doppelflansche QCTF = Sinterbronzebuchsen QCBF = Kugelführungen |
Funktion | Doppeltwirkend |
Werkstoffe | Körper: Aluminium eloxiert, Flansche: Stahl verzinkt, Führungsstange: Edelstahl gerollt 1.4028, Kolbenstange: Edelstahl gerollt 1.4305 (QCTF) - Stahl gehärtet C50 (QCBF) |
Befestigungsart | Gewinde und Durchgangsbohrungen im Körper |
Hub min - max | (Siehe Tabelle) |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft -20°C) |
Geschwindigkeit | 50 ÷ 500 mm/s |
Hubbegrenzung A, mechanisch | Ein- und ausfahrend* Mechanischer Anschlag * Nicht mit dem Kolben in die Endlage fahren |
Hubbegrenzung B, Stoßdämpfer | Ein- und ausfahrend, jeweils mit Stoßdämpfer |
Hubbegrenzung C, Stoßdämpfer | Ausfahrend, Stoßdämpfer Einfahrend, mechanischer Anschlag* * Nicht mit dem Kolben in die Endlage fahren |
Betriebsdruck | 1 ÷ 10 bar |
Medium | Gefilterte, ölfreie Luft Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. |
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
QC | T | F | 2 | A | 020 | A | 050 |
QC | SERIE | |
T |
BAUREIHE T = Bronzebuchsen B = Kugelumlaufbuchsen |
|
F |
BAUART F = Doppelflanschausführung |
|
2 |
BETRIEBSART 2 = doppeltwirkend |
PNEUMATIKSYMBOL CD14 |
A |
WERKSTOFFE A = Profil AL eloxiert, Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4028 für QCT, Führungsstange Edelstahl gerollt 1.4305, Führungsstange Stahl gehärtet C50 für QCB |
|
020 |
KOLBENDURCHMESSER 020 = 20 mm - 025 = 25 mm - 032 = 32 mm - 040 = 40 mm - 050 = 50 mm |
|
A |
ENDLAGENDÄMPFUNG A = mechanischer Anschlag (Standard) B = mit 2 Stoßdämpfern auf einer Seite der Einheit C = mit 1 Stoßdämpfer zentral am hinteren Flansch |
|
050 | HUB (siehe Tabelle) |