QC | T | 2 | A | 020 | A | 050 |
QC | SERIES | |
T |
BAUREIHE T = Bronzebuchsen B = Kugelführungen |
|
2 |
BETRIEBSART 2 = doppeltwirkend |
PNEUMATIKSYMBOLE CD07 |
A |
WERKSTOFFE A = Profil AL eloxiert, Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305, Führungsstange Edelstahl gerollt 1.4028 (QCT), Führungsstange Stahl gehärtet C50 (QCB) |
|
020 |
KOLBENDURCHMESSER 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm |
|
A |
BEFESTIGUNGSART A = Standard |
|
050 | HUB (siehe Tabelle) |
Ø | L3 (Hübe 20-30 mm) | L3 (Hübe 25-50 mm) | L3 (Hübe 25-75 mm) | L3 (Hübe 40-100 mm) | L3 (Hübe 75-100 mm) | L3 (Hübe 100-200 mm) | L3 (Hübe 125-200 mm) | B (Hübe 20-30 mm) | B (Hübe 25-50 mm) | B (Hübe 25-75 mm) | B (Hübe 40-100 mm) | B (Hübe 75-100 mm) | B (Hübe 100-200 mm) | B (Hübe 125-200 mm) | ØC |
20 | 72 | - | - | 75 | - | - | 85 | 19 | - | - | 22 | - | - | 32 | 10 |
25 | 74,5 | - | - | 85,5 | - | - | 98 | 21 | - | - | 32 | - | - | 44,5 | 12 |
32 | - | 86 | - | - | 95 | - | 110 | - | 26,5 | - | - | 35,5 | - | 50,5 | 16 |
40 | - | 86 | - | - | 95 | - | 110 | - | 20 | - | - | 29 | - | 44 | 16 |
50 | - | - | 93 | - | - | 112 | - | - | - | 21 | - | - | 40 | - | 20 |
63 | - | - | 93 | - | - | 112 | - | - | - | 16 | - | - | 35 | - | 20 |