text.skipToContent text.skipToNavigation
VPCO-0300 bis 0500

VPCO-0300 bis 0500
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
VP C O - 0300 S - G1/8 M
VP SERIE
VP = Balgsauggreifer
C FORM
C = rund
O AUSFÜHRUNG
O = 4,5 Falten
0300 DURCHMESSER
0300 = 30,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
S WERKSTOFFE
S = Silikon
G1/8 ANSCHLÜSSE
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
M GEWINDE
M = Außengewinde
F = Innengewinde

Sauggreifer VPCO-0300 bis 0500 - Außengewinde



Mod. dn d2 D1 Ds G1 H LG1 SW1 Z Sauggreifer Nippel
VPCO-0300S-1/8M 4,0 12,3 32 30,7 G1/8 M 47,5 7,5 22 11 VPCO-0300* NPS-C-1/8-M
VPCO-0300S-1/4M 8,0 12,3 32 30,7 G1/4 M 47,5 10,0 22 11 VPCO-0300* NPS-D-1/4-M
VPCO-0300S-3/8M 10,3 12,3 32 30,7 G3/8 M 47,5 10,0 22 11 VPCO-0300* NPS-A-3/8-M
VPCO-0400S-1/8M 4,0 15,3 42 39,7 G1/8 M 59,5 7,5 22 18 VPCO-0400* NPS-C-1/8-M
VPCO-0400S-1/4M 8,0 15,3 42 39,7 G1/4 M 59,5 10,0 22 18 VPCO-0400* NPS-D-1/4-M
VPCO-0400S-3/8M 10,3 15,3 42 39,7 G3/8 M 59,5 10,0 22 18 VPCO-0400* NPS-A-3/8-M
VPCO-0500S-1/8M 4,0 21,0 52 49,7 G1/8 M 72,5 7,5 27 26 VPCO-0500* NPS-D-1/8-M
VPCO-0500S-1/4M 8,0 21,0 52 49,7 G1/4 M 72,5 10,0 27 26 VPCO-0500* NPS-B-1/4-M
VPCO-0500S-3/8M 10,3 21,0 52 49,7 G3/8 M 72,5 10,0 27 26 VPCO-0500* NPS-B-3/8-M
VPCO-0500S-1/2M 15,0 21,0 52 49,7 G1/2 M 72,5 14,0 27 26 VPCO-0500* NPS-A-1/2-M

Toleranzen der Abmessungen für Gummiteile gemäß DIN ISO 3302-1 E3
We think you are in United States.
Update your location?