Gelenkige Aufnahmen für Sauggreifer
Serie NPF
Mit in allen Richtungen flexiblem Gummielement, G1/4".
Diese gelenkigen Aufnahmen der Serie NPF gewährleisten eine bessere Ausrichtung des Sauggreifers an das Werkstück.
Anwendungshinweise:
Geeignet für die Verwendung an größeren Sauggreifern zum Greifen von großen Werkstücken wie Metall- oder Holzplatten, die gekrümmt sind, die Tendenz zur Durchbiegung oder aber eine ungleichmäßige Form haben. Sie können darüber hinaus in Verbindung mit Federstößeln zum Höhenausgleich eingesetzt werden.
Anwendungshinweise:
Geeignet für die Verwendung an größeren Sauggreifern zum Greifen von großen Werkstücken wie Metall- oder Holzplatten, die gekrümmt sind, die Tendenz zur Durchbiegung oder aber eine ungleichmäßige Form haben. Sie können darüber hinaus in Verbindung mit Federstößeln zum Höhenausgleich eingesetzt werden.
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
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
Beschreibung | Gelenkige Aufnahme |
Werkstoffe | - Körper Stahl - Gelenk aus anvulkanisiertem Gummipuffer |
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
Modellbezeichnung
NPF | - | FM | - | 1/4 | - | M10x1,25 |
NPF |
SERIE NPF = Gelenkige Aufnahmen für Sauggreifer |
FM |
BAUREIHE FM = G1 Innengewinde / G2 Außengewinde |
1/4 |
GEWINDE G1 1/4 = G1/4 |
M10x1,25 |
GEWINDE G2 M10x1,25 = M10x1,25 1/4 = G1/4 |