2/2-, 3/2-Wegeventil NC, NO, 3/2-Wege UNI - Einzelventil mit Körper PBT
Serie K8X
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
K8 | 0 | 00 | 3 | 0 | 3 | K | 2 | 3 |
K8 | SERIE |
0 |
VENTIL-VERSION 0 = Patronenventil X = Patronenventil mit PBT-Gehäuse |
00 |
BAUFORM 00 = Kartuschenventil ohne Gehäuse 1A = Ventil mit PBT-Gehäuse und Widerhakenverschraubungen für Schlauch Ø 4/2 mm 1B = Ventil mit PBT-Gehäuse und Widerhakenverschraubungen für Schlauch Ø 4/2.5 mm 1C = Ventil mit PBT-Gehäuse und Widerhakenverschraubungen für Schlauch Ø 5/3 mm |
3 |
ANZAHL DER WEGE - FUNKTIONEN 3 = 3/2-Wege - NC 4 = 3/2-Wege - NO 6 = 2/2-Wege - NO 5 = 2/2-Wege - NC 7 = 3/2-Wege - UNI |
0 |
DICHTUNGSMATERIAL 0 = FKM |
3 |
ÖFFNUNGSDURCHMESSER 3 = Ø 0.5 mm (max pressure 7 bar) 5 = Ø 0.7 mm 6 = Ø 0.5 mm (max pressure 4 bar) |
K |
MATERIALIEN K = Messingöffnung |
2 |
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS 2 = Stifte - Raster 4 mm 3 = JST-Stecker mit 300 mm langen Anschlusslitzen |
3 |
SPANNUNG - STROMVERBRAUCH: 1 = 6 V DC - 0.6 W 5 = 5 V DC - 0.6 W 2 = 12 V DC - 0.6 W 6 = 3 V DC - 0.6 W 3 = 24 V DC - 0.6 W |
OPTIONEN = Standard OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff (nicht flüchtige Restmenge weniger als 550 mg/m²) |
Mod. | Funktion | Nennweite Ø (mm) | kv (l/min) | Druck min÷max (bar) |
K8X1*-503-K3* | 2/2 NC | 0,5 | 0,08 | 1 ÷ 7 |
K8X1*-506-K3* | 2/2 NC | 0,5 | 0,08 | -1 ÷ 4 |
K8X1*-505-K3* | 2/2 NC | 0,7 | 0,15 | -1 ÷ 3 |
K8X1*-603-K3* | 2/2 NO | 0,6 | 0,10 | 1 ÷ 7 |
K8X1*-606-K3* | 2/2 NO | 0,6 | 0,10 | -1 ÷ 4 |
K8X1*-303-K3* | 3/2 NC | 0,5 | 0,08 | 1 ÷ 7 |
K8X1*-306-K3* | 3/2 NC | 0,5 | 0,08 | -1 ÷ 4 |
K8X1*-305-K3* | 3/2 NC | 0,7 | 0,15 | -1 ÷ 3 |
K8X1*-403-K3* | 3/2 NO | 0,6 | 0,10 | 1 ÷ 7 |
K8X1*-406-K3* | 3/2 NO | 0,6 | 0,10 | -1 ÷ 4 |
K8X1*-405-K3* | 3/2 NO | 0,6 | 0,10 | 1 ÷ 7 |
K8X1*-703-K3* | 3/2 UNI | 0,5 | 0,08 | 0 ÷ 3 |
K8X1*-705-K3* | 3/2 UNI | 0,7 | 0,15 | -1 ÷ 2 |