text.skipToContent text.skipToNavigation
2/2-Wegeventil NC, Stecker oben

2/2-Wegeventil NC, Stecker oben

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
KL 0 4 0 A6 3 A Y 1 3 M
KL SERIE
0 BAUFORM
0 = 3/2 Körper - ISO 15218
A = 3/2 Körper - ISO 15218 - Spule gedreht um 180°
2 = 2/2 Körper
C = 2/2 Körper - Spule gedreht um 180°
4 ANZAHL DER WEGE - FUNKTIONEN
1 = 2/2-Wege NC
4 = 3/2-Wege NC
5 = 3/2-Wege NO
6 = 3/2-Wege UNI
0 ANSCHLÜSSE
0 = auf Grundplatte oder Verteiler
A6 ÖFFNUNGSDURCHMESSER
A6 = Ø 0.60 mm
A8 = Ø 0.80 mm
B1 = Ø 1.10 mm
B2 = Ø 1.20 mm
B3 = Ø 1.30 mm
B6 = Ø 1.60 mm
3 DICHTUNGSMATERIAL
3 = FKM
A KÖRPERMATERIAL
A = PBT
Y HANDNOTBETÄTIGUNG
0 = nicht erforderlich oder nicht vorgesehen
Y = monostabil
B = bistabil
1 ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
1 = 90° Anschluss mit Schutz und LED
B = Anschluss in Reihe mit Schutz und LED
M = M8 - 3-poliger Anschluss
3 SPANNUNG - STROMVERBRAUCH
1 = 6 V DC - 1 W
2 = 12 V DC - 1 W
3 = 24 V DC - 1 W
A = 6 V DC - 1.3/0.3 W
B = 12 V DC - 1.3/0.3 W
C = 24 V DC - 1.3/0.3 W
5 = 5 V DC - 4/1 W
6 = 6 V DC - 4/1 W
7 = 12 V DC - 4/1 W
8 = 24 V DC - 4/1 W
M BEFESTIGUNG
M = Befestigungsschrauben für Metall
P = Befestigungsschrauben für Plastik
OPTIONEN
= Standard
OX1 = zur Verwendung mit Sauerstoff (nicht flüchtige Restmenge weniger als 550 mg/m²)

2/2-Wegeventil NC, Stecker oben

Lieferumfang:
1 Flanschdichtung
2 Schrauben M2x16 zur Befestigung auf Metall

* gewünschte SPANNUNG ergänzen (siehe Modellbezeichnung)



Mod. Funktion Nennweite Ø (mm) kv (l/min) Druck min÷max (bar) Leistungsaufnahme (W)
KL210-A83A0-B*M 2/2 NC 0,8 0,25 0 ÷ 3 1,3 / 0,3
KL210-B23A0-B*M 2/2 NC 1,2 0,40 0 ÷ 6 4 / 1
KL210-B63A0-B*M 2/2 NC 1,6 0,50 0 ÷ 4 4 / 1
KLC10-A83A0-B*M 2/2 NC 0,8 0,25 0 ÷ 3 1,3 / 0,3
KLC10-B23A0-B*M 2/2 NC 1,2 0,40 0 ÷ 6 4 / 1
KLC10-B63A0-B*M 2/2 NC 1,6 0,50 0 ÷ 4 4 / 1


We think you are in United States.
Update your location?