Drosselrückschlagventile
Serie PSCU
Anschlüsse/Nennweiten
M5 = 1,5 mm, G1/8" = 2 mm, G1/4" = 4 mm,
G3/8" = 7 mm
Drosselrichtung: Abluft (Gewinde → Ringstück)
Einstellung mit Schraubendreher
M5 = 1,5 mm, G1/8" = 2 mm, G1/4" = 4 mm,
G3/8" = 7 mm
Drosselrichtung: Abluft (Gewinde → Ringstück)
Einstellung mit Schraubendreher
Series
Drosselventil - PSCU 602-M5-4
Drosselrückschlagven. - PSCU 604-1/8-8
Drosselrückschlagven. - PSCU 604-1/8-6
Drosselrückschlagven. - PSCU 604-1/8-4
Drosselrückschlag ventil - PSCU 606-1/4-8
Drosselrückschlagven. - PSCU 606-1/4-6
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
P | M | CU | 7 | 04 | 1/8 | 4 |
P | SERIE |
M |
EINSTELLUNG M = Hand S = Schraubendreher |
CU |
FUNKTION/DROSSELRICHTUNG CU = Abluft gedrosselt, Zuluft frei (Rückschlag) VU = Zuluft gedrosselt, Abluft frei (Rückschlag) CO = beide Richtungen gedrosselt |
7 |
KONSTRUKTION 6 = Drehspindel, Schlitzschraube 7 = Drehspindel, Rändelschraube mit Kontermutter |
04 |
NENNWEITE 02 = Ø1.5 MAX 04 = Ø2 MAX 06 = Ø4 MAX 08 = Ø7 MAX |
1/8 |
ANSCHLÜSSE M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 |
4 |
SCHLAUCH 4 = Ø 4 6 = Ø 6 8 = Ø 8 10 = Ø 10 12 = Ø 12 |
Mod. | A | B | G | H | L | N | S | W | SW |
PSCU 602-M5-4 | M5 | 4 | 8.6 | 3.5 | 21.5 | 18 | 5.7 | 8 | 8 |
PSCU 602-M5-6 | M5 | 6 | 10.4 | 3.5 | 21.5 | 19 | 5.7 | 8 | 8 |
PSCU 604-1/8-4 | G1/8 | 4 | 11.6 | 5 | 27 | 21 | 7.75 | 14 | 12 |
PSCU 604-1/8-6 | G1/8 | 6 | 11.6 | 5 | 27 | 21 | 7.75 | 14 | 12 |
PSCU 604-1/8-8 | G1/8 | 8 | 13.9 | 5 | 27 | 22.5 | 7.75 | 14 | 12 |
PSCU 606-1/4-6 | G1/4 | 6 | 13.9 | 6 | 30.5 | 24.5 | 9.25 | 18.6 | 15 |
PSCU 606-1/4-8 | G1/4 | 8 | 13.9 | 6 | 30.5 | 24.5 | 9.25 | 18.6 | 15 |
PSCU 606-1/4-10 | G1/4 | 10 | 16.1 | 6 | 30.5 | 27 | 9.25 | 18.6 | 15 |
PSCU 608-3/8-10 | G3/8 | 10 | 20.2 | 7 | 36.5 | 29 | 11 | 22 | 18 |
PSCU 608-3/8-12 | G3/8 | 12 | 20.2 | 7 | 36.5 | 29 | 11 | 22 | 18 |