text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie PSVU

Serie PSVU

Anschlüsse/Nennweiten
M5 = 1,5 mm, G1/8" = 2 mm, G1/4" = 4 mm,
G3/8" = 7 mm
Drosselrichtung: Zuluft (Ringstück → Gewinde)
Einstellung mit Schraubendreher
Series
1 Produkte gefunden
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
P M CU 7 04 1/8 4
P SERIE
M EINSTELLUNG
M = Hand
S = Schraubendreher
CU FUNKTION/DROSSELRICHTUNG
CU = Abluft gedrosselt, Zuluft frei (Rückschlag)
VU = Zuluft gedrosselt, Abluft frei (Rückschlag)
CO = beide Richtungen gedrosselt
7 KONSTRUKTION
6 = Drehspindel, Schlitzschraube
7 = Drehspindel, Rändelschraube mit Kontermutter
04 NENNWEITE
02 = Ø1.5 MAX
04 = Ø2 MAX
06 = Ø4 MAX
08 = Ø7 MAX
1/8 ANSCHLÜSSE
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
4 SCHLAUCH
4 = Ø 4
6 = Ø 6
8 = Ø 8
10 = Ø 10
12 = Ø 12

Drosselrückschlagventile Serie PSVU



Mod. A B G H L N S W SW
M5 4 8.6 3.5 21.5 18 5.7 8 8
M5 6 10.4 3.5 21.5 19 5.7 8 8
PSVU 604-1/8-4 G1/8 4 11.6 5 27 21 7.75 14 12
PSVU 604-1/8-6 G1/8 6 11.6 5 27 21 7.75 14 12
PSVU 604-1/8-8 G1/8 8 13.9 5 27 22.5 7.75 14 12
PSVU 606-1/4-6 G1/4 6 13.9 6 30.5 24.5 9.25 18.6 15
PSVU 606-1/4-8 G1/4 8 13.9 6 30.5 24.5 9.25 18.6 15
PSVU 606-1/4-10 G1/4 10 16.1 6 30.5 27 9.25 18.6 15
PSVU 608-3/8-10 G3/8 10 20.2 7 36.5 29 11 22 18
PSVU 608-3/8-12 G3/8 12 20.2 7 36.5 29 11 22 18


We think you are in United States.
Update your location?