Ventil mit regulierbarer Entlüftung
Serie VMR 1/8-B10
Anschlüsse: G1/8"
Das Ventil mit erhöhter Rückentlüftung
Mod. VMR-1/8-B10 ermöglicht das
Halten von einem konstanten Druckwert,
wobei die Entlüftung im Falle eines
Überdrucks im Inneren des Druckreglers geschieht.
Mod. VMR-1/8-B10 ermöglicht das
Halten von einem konstanten Druckwert,
wobei die Entlüftung im Falle eines
Überdrucks im Inneren des Druckreglers geschieht.
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
Funktion | Automatikventile |
Bauart | Membranventil |
Werkstoffe | Körper Messing, Feder Stahl verzinkt, Dichtungen NBR |
Befestigungsart | Beliebig |
Anschlüsse | G1/8" |
Betriebstemperatur | -5°C ÷ 50°C (der Taupunkt des Mediums muss 2°C unter der minimalen Betriebstemperatur liegen) |
Medium | Gefilterte Luft, ohne Schmierung. Im Falle von gefilterter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. |