text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VNR

Serie VNR

Vollbid
Ihre Konfiguration

Rückschlagventile

VNR1



Mod. R L SW D Durchfluss bei 6 bar ΔP1 (Nl/min) Min. Betriebsdruck (bar) Max Betriebsdruck (bar)
VNR-205-M5 M5 25 8 9 50 1 10
VNR-210-1/8 G1/8 34 13 15 600 0.2 10
VNR-843-07 G1/4 43 17 20 1400 0.2 10
VNR-238-3/8 G3/8 55 23 34.5 3000 0.02 25
VNR-212-1/2 G1/2 58.5 27 34.5 5800 0.02 25
VNR-234-3/4 G3/4 65 33 41.5 8000 0.06 25
VNR-201-01 G1 74.5 40 48 13000 0.06 25


We think you are in United States.
Update your location?