text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VNR

Serie VNR

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration

Rückschlagventile

VNR1



Mod. A Abmessungen L N Durchfluss bei 6 bar ΔP1 (Nl/min) Min. Betriebsdruck (bar) Max Betriebsdruck (bar) Gewicht [g]
6580 4-VNR 4 9 40 14 85 0,5 10 13
6580 6-VNR 6 12 48 16 450 0,2 10 20
6580 8-VNR 8 14 52.5 17.5 900 0,2 10 30
6580 10-VNR 10 16,5 60 20,2 1500 0,2 10 40
6580 12-VNR 12 19 60 19 2000 0,2 10 50
6580 4-VNR-OX1* 4 9 40 14 85 0,2 10 13
6580 6-VNR-OX1* 6 12 48 16 400 0,2 10 20
6580 8-VNR-OX1* 8 14 52,5 17,5 850 0,2 10 30
6580 10-VNR-OX1* 10 16,5 60 20,2 1500 0,2 10 40
6580 12-VNR-OX1* 12 19 60 19 2000 0,2 10 50
*OX1 = Sauerstoff (Restpartikel < 550 mg/m²)

We think you are in United States.
Update your location?