Strom- und Sperrventile in Edelstahl 1.4404
Serie XRFU, XRFO
Die Drossel- und Drosselrückschlagventile sind in den Anschlüssen G1/8", G1/4", G3/8" und G1/2" erhältlich. Alle Modelle können in Umgebungen mit aggressiven Fluiden oder Gasen eingesetzt werden.
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
Bauart | Drehspindelventil |
Funktion | Drossel-, Drosselrückschlagventil |
Werkstoffe | Körper: Edelstahl 1.4404, Dichtungen: FKM |
Befestigungsart | Durchgangsbohrungen im Ventilkörper, Schalttafelmontage |
Gewinde | G1/8", G1/4", G3/8", G1/2" 1/8" NPT, 1/4" NPT, 3/8" NPT, 1/2" NPT |
Einbaulage | Beliebig |
Betriebstemperatur | -15 °C ÷ +120 °C |
Betriebsdruck | -0,5 ÷ 16 bar (Drosselrückschlagventil) 0 ÷ 40 bar (Drosselventil) |
Nominaldruck | 6 bar |
Nennweite | G1/8" = 6 - G1/4" = 6 - G3/8" = 9 - G1/2" = 10 - PT1/8" = 6 - PT1/4" = 6 - PT3/8" = 9 - PT1/2" = 10 |
Medium | Gefilterte Druckluft ohne Schmierung, Alle Medien, die mit den Werkstoffen der Drossel verträglich sind. |
Modellbezeichnung
X | RF | U | 1/8 | PT |
X | = Edelstahl |
RF | SERIE |
U |
FUNKTION U = Drosselrückschlagventil O = Drosselventil |
1/8 |
ANSCHLÜSSE 1/8 1/4 3/8 1/2 |
PT |
GEWINDE = G PT = NPT |