Schnellentlüftungsventile
Serie VSO, VSC
Anschlüsse Serie VSO: M5, G1/8", Steckanschluss ø 4 mm
Anschlüsse Serie VSC: G1/8", G1/4", G1/2"
Anschlüsse Serie VSC: G1/8", G1/4", G1/2"
Schnellentlüftungsventile Mod. VSC und VSO sind geeignet zum direkten Anbau an den Druckluftzylinder, um bei Änderungen der Hubrichtung schnelles Entlüften der Druckluft auf kürzestem Wege zu ermöglichen.
Mod. VSO-425-M5, VSO-426-04 eignen sich zum Anbau an Magnetventile mit integriertem Steckanschluss.
Mod. VSO 4-1/8 wird direkt am Zylinder montiert. Die am Steckanschluss (1) einströmende Luft geht zum Verbraucheranschluss mit Gewinde (2), die Entlüftungsseite strömt durch die seitlichen Bohrungen (3).
Mod. VSC geeignet zum direkten Anbau an den Druckluftzylinder, um bei Änderungen der Hubrichtung schnelles Entlüften der Druckluft auf kürzestem Wege zu ermöglichen.
Mod. VSO-425-M5, VSO-426-04 eignen sich zum Anbau an Magnetventile mit integriertem Steckanschluss.
Mod. VSO 4-1/8 wird direkt am Zylinder montiert. Die am Steckanschluss (1) einströmende Luft geht zum Verbraucheranschluss mit Gewinde (2), die Entlüftungsseite strömt durch die seitlichen Bohrungen (3).
Mod. VSC geeignet zum direkten Anbau an den Druckluftzylinder, um bei Änderungen der Hubrichtung schnelles Entlüften der Druckluft auf kürzestem Wege zu ermöglichen.
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
Funktion | Schnellentlüftungsventil |
Bauart | Sitzventil |
Werkstoffe | Serie VSO: Körper Messing vernickelt, Dichtungen NBR Serie VSC: Körper Messing, Dichtungen Desmopan |
Befestigungsart | Beliebig |
Anschlüsse | Serie VSO: M5, G1/8", ø 4 mm Steckanschluss Serie VSC: G1/8", G1/4", G1/2" |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft - 20°C) |
Medium | Gefilterte Luft, ohne Schmierung. Im Falle von gefilterter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. |