text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie Y

Serie Y

Grundmodul, 2-, 4-, 8-fach Erweiterungsmodule
Ventile: 2x 2/2-, 2x 3/2-, 5/2-, 5/3-Wege
PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen
Die Ventilinseln der Serie Y basieren auf innovativen Lösungen sowohl im pneumatischen als auch im elektronischen Bereich.

Hauptfunktionen im Überblick:
- Integration von Ventilkörper und Grundplatten zu "Modulen"
- Funktionen der Ventile ergeben sich durch den Einbau von Führungskäfigen und entsprechenden Ventilschiebern
- Erweiterungen sind einfach und sicher realisierbar
- Verschiedene elektrische Anschlussarten vom Steckeranschluss bis zum Feldbus
- Verbindung der Module für elektrische Eingänge

Benutzerhandbuch, Konfigurationsprogramm unter http://catalogue.camozzi.com sowie auf dem QR-Code des Produktetiketts.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN

In jeder Verpackungskonfektion befindet sich ein Etikett, um die Ventilfunktionen auf der Insel zu beschreiben.

PNEUMATISCHE KENNGRÖSSEN
Bauart Schieberventil, weichgedichtet
Funktion 2 x 2/2 NC; 2 x 2/2 NO; 1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO
2 x 3/2 NC; 2 x 3/2 NO; 1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO
5/2 monostabil und bistabil
5/3 CC
Werkstoffe Schieber Aluminium, Führungskäfig Messing, Dichtungen NBR
Anschlüsse Verbraucher: 2 und 4 G1/8"
P-Versorgung: 1 und 11 G1/4"
Vorsteuerung: 12/14, Entlüftung 82/84 G1/8"
Entlüftung: 3/5 G1/2"
Temperaturbereich 0 ÷ 50°C
Luftqualität Gefilterte Druckluft, ölfrei, Klasse 3.4.3, gemäß ISO 8573.1.
Im Falle von geölter Luft, Version mit externer Vorsteuerung verwenden. Wir empfehlen die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen.
Baubreite 12.5 mm
Betriebsdruck -0,9 ÷ 10 bar (mit externer Vorsteuerung)
Interne Vorsteuerung 3 ÷ 7 bar
Durchfluss 800 Nl/min
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN
Max. Stromaufnahme 1300 mA Mehrfachanschluss
1600 mA Einzelanschluss
Betriebstemperatur 0 ÷ 50°C
Einschaltdauer ED 100%
Schutzart IP65
Luftfeuchtigkeit 30-90% +25°C
30-50% +50°C
Konformität EN 61326-1
EN 61010-1

Vollbid

Ventilinsel mit Einzelanschluss - Mod. YP1K-...

n = Anzahl Ventile
n1 = Anzahl der Versorgungsmodule (Cod. X)


Multipol-Version - Abmessungen

A = 8 Positionen
B = 6 Positionen
C = 4 Positionen


Eingangsmodul digital Mod. ME-1600-DL* - Abmessungen

* nicht für DeviceNet


Feldbus-Erweiterungsmodul, 8-fach - Abmessungen


Feldbus-Erweiterungsmodul, 4-fach - Abmessungen


Feldbus-Erweiterungsmodul, 2-fach - Abmessungen


Feldbus-Grundmodul - Abmessungen

Die Abmessungen ändern sich nicht bei den verschiedenen seriellen Ausführungen.
(Profibus, CANopen, DeviceNet)


We think you are in United States.
Update your location?