Einhandkupplungen
Serie 5000
Selbstabsperrend, ø 5 und 7 mm, Kunststoffschläuche: 6/4, 8/6, 10/8 mm
Gummischläuche: 6x14, 8x17, 10x19, 13x23 mm
Anschlüsse: G1/8", G1/4", G3/8", G1/2"
Gummischläuche: 6x14, 8x17, 10x19, 13x23 mm
Anschlüsse: G1/8", G1/4", G3/8", G1/2"
Die Einhandkupplungen der Serie 5000 sind für Anwendungen geeignet, in denen das Rohr aus konstruktionsbedingten oder sicherheitstechnischen Gründen mehrfach gelöst und verbunden werden muss. Diese Operationen können, aufgrund des Konstruktionsprinzips der Verschraubung, ohne vorherige Druckentlastung des Systems erfolgen.
Kombinationsmöglichkeiten:
Dosen Nennweite 5 mm mit Nippel Nennweite 5 mm
Dosen Nennweite 7 mm mit Nippel Nennweite 7 mm
Einhandkupplungen der Serie 5000 Mini mit DN5 sind kompatibel mit der Rectus Serie 21-90 und Legris Serie 21.
Einhandkupplungen der Serie 5000 nach europäischem Standard mit DN7 sind kompatibel mit der Cejn Serie 320.
Kombinationsmöglichkeiten:
Dosen Nennweite 5 mm mit Nippel Nennweite 5 mm
Dosen Nennweite 7 mm mit Nippel Nennweite 7 mm
Einhandkupplungen der Serie 5000 Mini mit DN5 sind kompatibel mit der Rectus Serie 21-90 und Legris Serie 21.
Einhandkupplungen der Serie 5000 nach europäischem Standard mit DN7 sind kompatibel mit der Cejn Serie 320.
1-14/14 Ergebnisse
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
Funktion | ø 5, 7 mm |
Bauart | Sitzventil mit Stecknippel |
Befestigungsart | Kupplung mit Absperrfunktion |
Befestigungsart | Gewinde |
Werkstoffe | G zylindrisch ISO 228 (BSP), andere auf Anfrage |
Anschlüsse | G1/8", G1/4", G3/8", G1/2" 6/4, 8/6, 10/8, 6x14, 8x17, 10x19, 13x23 |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft -20°C) |
Betriebsdruck | 6 bar |
Nominaldruck | 6 bar |
Durchfluss | Siehe Diagramm |
Nennweite | Druckluft (andere Medien auf Anfrage) |
Medium | Körper Messing vernickelt, Feder/Kugel Edelstahl, O-Ring NBR |
1-14/14 Ergebnisse