Series
Accessories
Winkel-aufschraubverschra - 1493 6/4-1/4
Winkel-aufschraubverschra - 1493 6/4-1/8
Winkel-aufschraubversch - 1493 12/10-3/8
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
Mod. | Schlauch | B | C1 | E | M | R | SW | SW1 | Gewicht [g] |
1493 6/4-1/8 | 6/4 | G1/8 | 3 | 19 | 22.5 | 15 | 10 | 12 | 20 |
1493 6/4-1/4 | 6/4 | G1/4 | 3 | 23,5 | 26 | 18.5 | 14 | 12 | 34 |
1493 8/6-1/8 | 8/6 | G1/8 | 5 | 19 | 22.5 | 15 | 10 | 14 | 21 |
1493 8/6-1/4 | 8/6 | G1/4 | 5 | 23,5 | 26 | 19 | 14 | 14 | 34 |
1493 10/8-1/4 | 10/8 | G1/4 | 6.5 | 23,5 | 27.5 | 18 | 14 | 16 | 39 |
1493 12/10-3/8 | 12/10 | G3/8 | 8.5 | 26 | 30.5 | 20.5 | 16 | 19 | 53 |