Schnellentlüftungsventile in Edelstahl
Serie XVSC
Die Schnellentlüftungsventile der Serie XVSC werden in der Regel zur Beschleunigung von Zylindern oder zur schnellen Druckentlastung von Druckluftbehältern eingesetzt.
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
Funktion | Schnellentlüftungsventil |
Bauart MOD. 234 - 885 | Sitzventil |
Werkstoffe | Körper: Edelstahl 1.4404 Dichtungen: FKM 1/8", 1/4" Dichtungen: PU 3/8", 1/2" |
Befestigungsart | In jeder Position |
Gewinde | G1/8, G1/4, G1/2, G3/8 1/8 NPT, 1/4 NPT, 3/8 NPT, 1/2 NPT |
Betriebstemperatur | 1/8 1/4 GAS/NPT -10°C ÷ +120°C 3/8 1/2 GAS/NPT -20°C ÷ +80°C |
Medium | Gefilterte Druckluft ohne Schmierung |