Gerader Stecker
Mod. G6512
Zylindrisch, Mit O-Ring montiert, Messing vernickelt
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
Mod. | A | D | C | F | G | H | L | SW | SW1 | Gewicht (g) |
G6512 4-M5 | 4 | M5 | 14,6 | 8,8 | 9,9 | 4 | 20,5 | 9 | 2 | 3 |
G6512 4-1/8 | 4 | G1/8 | 14,6 | 8,8 | 13,5 | 6 | 20 | 12 | 2,5 | 8 |
G6512 4-1/4 | 4 | G1/4 | 14,6 | 8,8 | 16,4 | 7 | 21,5 | 15 | 2,5 | 12 |
G6512 6-M5 | 6 | M5 | 15,5 | 11,7 | 13,2 | 4 | 21,5 | 12 | 2 | 6 |
G6512 6-M10x1 | 6 | M10x1 | 15,5 | 11,7 | 13,5 | 6 | 21,5 | 12 | 4 | 8 |
G6512 6-M12x1,25 | 6 | M12x1,25 | 15,5 | 11,7 | 15,4 | 7 | 22 | 14 | 4 | 12 |
G6512 6-1/8 | 6 | G1/8 | 15,5 | 11,7 | 13,5 | 6 | 21 | 12 | 4 | 8 |
G6512 6-1/4 | 6 | G1/4 | 15,5 | 11,7 | 16,4 | 7 | 22 | 15 | 4 | 11 |
G6512 6-3/8 | 6 | G3/8 | 15,5 | 11,7 | 20,5 | 7 | 22,5 | 19 | 4 | 22 |
G6512 6-1/2 | 6 | G1/2 | 15,5 | 11,7 | 24,5 | 8 | 24 | 22 | 4 | 34 |
G6512 8-M10x1 | 8 | M10x1 | 17,3 | 13,7 | 15,4 | 6 | 26 | 14 | 5 | 12 |
G6512 8-M12x1,25 | 8 | M12x1,25 | 17,3 | 13,7 | 15,4 | 7 | 24,5 | 14 | 6 | 14 |
G6512 8-1/8 | 8 | G1/8 | 17,3 | 13,7 | 15,2 | 6 | 26 | 14 | 5 | 12 |
G6512 8-1/4 | 8 | G1/4 | 17,3 | 13,7 | 16,4 | 7 | 24,5 | 15 | 6 | 14 |
G6512 8-3/8 | 8 | G3/8 | 17,3 | 13,7 | 20,5 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 |
G6512 8-1/2 | 8 | G1/2 | 17,3 | 13,7 | 24,5 | 8 | 25,5 | 22 | 6 | 37 |