Mod. | A | B | G | L | M | S | T | T1 | T2 | Gewicht (g) |
G7540 4 | 4 | 4 | 9,2 | 34 | 17 | 4 | 12 | 9,2 | 6,5 | 6 |
G7540 6 | 6 | 6 | 11,4 | 38 | 19 | 4 | 15 | 11,4 | 7,5 | 9 |
G7540 6-6-4 | 6 | 4 | 11,4 | 38 | 19 | 4 | 15 | 11,4 | 7,5 | 8 |
G7540 8 | 8 | 8 | 13,7 | 43 | 21,5 | 4 | 17 | 13,7 | 8,5 | 14 |
G7540 8-8-4 | 8 | 4 | 13,7 | 43 | 21,5 | 4 | 17 | 13,7 | 8,5 | 12 |
G7540 8-8-6 | 8 | 6 | 13,7 | 43 | 21,5 | 4 | 17 | 13,7 | 8,5 | 13 |