Schnellverschraubungen Rapid in Edelstahl 1.4404
Serie X1000
Die Schnellverschraubungen der Serie X1000 k.nnen sehr einfach montiert werden. Die aufsteckbare .berwurfmutter kann von Hand montiert und anschlie.end mithilfe eines Schraubenschlüssels angezogen werden. Auch bei steiferen Schl.uchen aus PA oder Hytrel Polyester. Die Form des Führungskonus der Verschraubung verhindert ein versehentliches einschneiden des Schlauchs.
1-7/7 Ergebnisse
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
Durchmesser | ø 6/4 - 8/6 - 10/8 - 12/10 mm |
Gewinde | G konisch ISO 7 (BSPT) |
Betriebstemperatur | -40 °C ÷ +180 °C HINWEIS: zwecks optimaler Nutzung des Verbindungselements empfehlen wir, die technischen Daten der Schläuche zu überprüfen |
Schlauchwerkstoffe | Polyamid, Polyurethan, Polyethylen, PTFE, FEP, Hytrel Polyester |
Medium | Alle Medien, die mit den Werkstoffen der Verschraubung verträglich sind |
Werkstoffe | Körper: Edelstahl 1.4404 Überwurfmutter: Edelstahl 1.4404 |
Betriebsdruck | Der Betriebsdruck der Verschraubung ist immer höher als der Arbeitsdruck des Schlauches |
1-7/7 Ergebnisse