CSG-334-5-EX
Magnetores. 3-draht 5m pnp
Funktion | Magnetoresistive (CSD only) |
Betriebsspannung | 10 ÷ 27 V DC PNP (CSD only) |
Name der Serie | CS |
Elektrische Anschlussart | 5 m |
Anschlüsse | 3 wires (CSD only) |
Zertifikat | ATEX certification |
Steckplatztyp | T-slot |
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
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung | L = Kabellänge (m) | LED Farbe |
CSG-334-5-EX | Magnetoresistive NO | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Gelb |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung | L = Kabellänge (m) | LED Farbe |
CSG-223-2-EX | Reed NO | 2-polig | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-223-5-EX | Reed NO | 2-polig | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-233-2-EX | Reed NO | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 500 mA | 10 W | IP67 | 2 | Gelb |
CSG-233-5-EX | Reed NO | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 500 mA | 10 W | IP67 | 5 | Gelb |
CSG-324-2-EX | Magnetoresistive NO | 2-polig | 10 ÷ 28 V DC | - | 50 mA | 1,5 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-324-5-EX | Magnetoresistive NO | 2-polig | 10 ÷ 28 V DC | - | 50 mA | 1,5 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-334-2-EX | Magnetoresistive NO | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Gelb |
CSG-334-5-EX | Magnetoresistive NO | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Gelb |
CSG-534-2-EX | Magnetoresistive NO | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-534-5-EX | Magnetoresistive NO | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-734-2-EX | Magnetoresistive NC | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-734-5-EX | Magnetoresistive NC | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-634-2-EX | Magnetoresistive NC | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Gelb |
CSG-634-5-EX | Magnetoresistive NC | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Gelb |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung | L = Kabellänge (m) | LED Farbe |
CSG-223-2-EX | Reed NO | 2-polig | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-223-5-EX | Reed NO | 2-polig | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-233-2-EX | Reed NO | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 500 mA | 10 W | IP67 | 2 | Gelb |
CSG-233-5-EX | Reed NO | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 500 mA | 10 W | IP67 | 5 | Gelb |
CSG-324-2-EX | Magnetoresistive NO | 2-polig | 10 ÷ 28 V DC | - | 50 mA | 1,5 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-324-5-EX | Magnetoresistive NO | 2-polig | 10 ÷ 28 V DC | - | 50 mA | 1,5 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-334-2-EX | Magnetoresistive NO | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Gelb |
CSG-334-5-EX | Magnetoresistive NO | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Gelb |
CSG-534-2-EX | Magnetoresistive NO | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-534-5-EX | Magnetoresistive NO | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-734-2-EX | Magnetoresistive NC | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-734-5-EX | Magnetoresistive NC | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-634-2-EX | Magnetoresistive NC | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Gelb |
CSG-634-5-EX | Magnetoresistive NC | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Gelb |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung | L = Kabellänge (m) | LED Farbe |
CSG-223-2-EX | Reed NO | 2-polig | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-223-5-EX | Reed NO | 2-polig | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-233-2-EX | Reed NO | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 500 mA | 10 W | IP67 | 2 | Gelb |
CSG-233-5-EX | Reed NO | 3-polig | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 500 mA | 10 W | IP67 | 5 | Gelb |
CSG-324-2-EX | Magnetoresistive NO | 2-polig | 10 ÷ 28 V DC | - | 50 mA | 1,5 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-324-5-EX | Magnetoresistive NO | 2-polig | 10 ÷ 28 V DC | - | 50 mA | 1,5 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-334-2-EX | Magnetoresistive NO | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Gelb |
CSG-334-5-EX | Magnetoresistive NO | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Gelb |
CSG-534-2-EX | Magnetoresistive NO | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-534-5-EX | Magnetoresistive NO | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-734-2-EX | Magnetoresistive NC | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Rot |
CSG-734-5-EX | Magnetoresistive NC | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Rot |
CSG-634-2-EX | Magnetoresistive NC | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 2 | Gelb |
CSG-634-5-EX | Magnetoresistive NC | 3-polig | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5,5 W | IP67 | 5 | Gelb |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
Mod. | Ausführung | Anschlussart | Spannung | Ausgang | Max. Stromstärke | Leistungsaufnahme | Schutzbeschaltung |
CSG-223-2-EX | Reed NO | 2 wires | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 |
CSG-223-5-EX | Reed NO | 2 wires | 5 ÷ 30 V AC/DC | - | 100 mA | 3 W | IP67 |
CSG-233-2-EX | Reed NO | 3 wires | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 500 mA | 10 W | IP67 |
CSG-233-5-EX | Reed NO | 3 wires | 10 ÷ 30 V AC/DC | - | 500 mA | 10 W | IP67 |
CSG-324-2-EX | Magnetoresistive NO | 2 wires | 10 ÷ 28 V DC | - | 50 mA | 1.5 W | IP67 |
CSG-324-5-EX | Magnetoresistive NO | 2 wires | 10 ÷ 28 V DC | - | 50 mA | 1.5 W | IP67 |
CSG-334-2-EX | Magnetoresistive NO | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5.5 W | IP67 |
CSG-334-5-EX | Magnetoresistive NO | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5.5 W | IP67 |
CSG-534-2-EX | Magnetoresistive NO | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5.5 W | IP67 |
CSG-534-5-EX | Magnetoresistive NO | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5.5 W | IP67 |
CSG-734-2-EX | Magnetoresistive NC | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5.5 W | IP67 |
CSG-734-5-EX | Magnetoresistive NC | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | NPN | 200 mA | 5.5 W | IP67 |
CSG-634-2-EX | Magnetoresistive NC | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5.5 W | IP67 |
CSG-634-5-EX | Magnetoresistive NC | 3 wires | 10 ÷ 28 V DC | PNP | 200 mA | 5.5 W | IP67 |
Im Falle einer Verwechslung der Polarität wird die Funktion des Schalters nicht beeinträchtigt, jedoch leuchtet die LED nicht.
1-10/10 Ergebnisse