Cilindri senza stelo
I cilindri o attuatori senza stelo rappresentano una soluzione innovativa nell'ambito della pneumatica, garantendo efficienza e precisione in spazi ristretti. La loro particolare costruzione permette una riduzione dell'ingombro e un'estensione della corsa, rispetto ai tradizionali cilindri con stelo.
Added to Your Shopping Cart
Come funzionano
I cilindri senza stelo rappresentano una soluzione efficiente e compatta per le applicazioni di automazione. Il loro funzionamento si basa su un pistone interno che si muove nel cilindro, azionato dall'aria compressa. Il pistone è collegato a un supporto, o carrello, che porta il carico e si muove insieme ad esso.
Applicazioni
I cilindri senza stelo trovano ampia applicazione in diversi settori industriali. Questi dispositivi sono particolarmente utili in ambienti dove lo spazio è limitato, poiché il loro design non include un'asta che si estende dal corpo del cilindro. Nell'automazione industriale, sono inoltre comuni nelle industrie di imballaggio, consentendo un controllo preciso della posizione e dove gestiscono il posizionamento accurato dei materiali e dei prodotti.
In settori come la robotica e l'automazione di precisione, i cilindri senza stelo forniscono la movimentazione necessaria per compiti delicati, mantenendo un ingombro ridotto. Anche nell'industria automobilistica, sono utilizzati per una varietà di applicazioni, dall'assemblaggio di componenti piccoli a movimenti controllati nelle linee di produzione. Inoltre, grazie alla loro capacità di gestire carichi elevati, trovano impiego in macchinari pesanti e attrezzature per la lavorazione dei metalli.
Infine, il loro design robusto e la resistenza alle forze di momento li rendono adatti per applicazioni in settori come il trattamento dei materiali e le apparecchiature per il controllo del movimento, dove è richiesta sia forza che precisione.
Vantaggi: massima potenza in minimo spazio
Questi cilindri offrono diversi vantaggi nell'ambito dei sistemi e delle macchine di produzione moderni. Uno dei principali benefici è il loro ingombro ridotto a fronte di una lunghezza di corsa simile, rendendoli ideali per spazi limitati. Inoltre, sono in grado di supportare carichi elevati e forze di momento. Un altro aspetto fondamentale è che, essendo costruiti senza lo stelo, eliminano il rischio di piegamento o rottura, garantendo maggiore affidabilità. Questi cilindri sono progettati per fornire la stessa forza in entrambe le direzioni, aumentando così la loro versatilità.
Product Availability by Store Location
Hours