text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 5000L e 5000LT

Serie 5000L e 5000LT

Diametri nominali: 5, 7 mm
Filetti dei giunti: G1/8, G1/4, G3/8
I giunti Serie 5000L e 5000LT sono stati progettati per l’utilizzo con stampi per plastica e matrici per pressofusione all’interno di tubature per acqua, aria oppure olio.

I giunti Serie 5000L e 5000LT forniscono un metodo di collegamento e scollegamento rapido per la sostituzione di tubi di riscaldamento e di condizionamento diretti verso lo stampo, nonché, provenienti da collettori idrici o fonti di alimentazione.
Serie
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Gruppo valvola rubinetto rapido automatico
Costruzione a otturatore
Montaggio a mezzo filetto
Filettature GAS cilindrico ISO 228 (BSP)
Filettature G1/8 - G1/4 - G3/8
Materiali Particolari in OT
Sfere e molle in acciaio Inox
Guarnizioni in FKM
Temperatura di lavoro -15°C ÷ 140°C (200°C con olio)
Pressione d’esercizio -0.99 ÷ 12 bar
Pressione nominale 6 bar
Portata nominale vedi diagrammi di portata nella pagina successiva
Diametro nominale ø5 - ø7
Fluido acqua, aria e olio
We think you are in United States.
Update your location?