text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie BPA

Serie BPA

Taglie: 40, 63, 100
Il moltiplicatore di pressione con rapporto di pressione 2:1 consente di aumentare la pressione in uscita fino a 20 bar, solo dove è necessario, in modo automatico e costante.
Il funzionamento meccanico del moltiplicatore garantisce un'installazione facile e veloce, una bassa generazione di calore e un funzionamento sicuro della macchina.
È disponibile nelle versioni senza regolatore e con regolatore integrato. Quest'ultima versione consente di regolare la pressione di uscita in base alle esigenze, favorendo una gestione efficiente del consumo energetico.
Il design compatto e funzionale e i brevi tempi di riempimento rendono questa serie ideale nelle applicazioni in cui è richiesta un’alta pressione solo in alcuni parti del circuito pneumatico, come nella lavorazione del legno, del marmo, del vetro o nelle macchine di collaudo e di assemblaggio.

 
Serie
Accessori
Non sono presenti codici vendibili online
Se hai inserito Filtri prova a cambiarli oppure cerca nella tab "Configurator"
Taglie 40 63 100
Rapporto di moltiplicazione (Pout:Pin) 2:1 2:1 2:1
Pressione d’ingresso 2-10 bar 2-8 bar 2-8 bar
Temperatura di lavoro 0-50 °C 0-50 °C 0-50 °C
Posizione di montaggio qualsiasi qualsiasi qualsiasi
Portata (Pin = Pout = 5 bar) 250 l/min ANR 700 l/min ANR 1200 l/min ANR
Connessione pneumatica G1/4” G3/8” G1/2”
Peso (ver. standard) 0,85 Kg 3,00 Kg 5,90 Kg
Peso (ver. con regolatore) 1,06 Kg 3.21 Kg 6,11 Kg
Materiali Corpo e camicie AL - Stelo Acciaio - Guarnizioni NBR Corpo e testate AL - camicie AL estruso - Stelo Acciaio - Guarnizioni NBR Corpo e testate AL - camicie AL estruso - Stelo Acciaio - Guarnizioni NBR
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
BPA - 040 - R1
BPA SERIE
040 TAGLIE
40
63
100
R1 REGOLATORE
= senza regolatore - MP01
R1 = Con regolatore (P.IN 2-8bar - P.OUT 0-10bar) - MP02
R2 = Con regolatore (P.IN 2-10bar - P.OUT 0-16bar) - MP02
We think you are in United States.
Update your location?