Valvole ad azionamento manuale
Serie 1, 3, 4 e VMS
Serie 1, 3 e 4: 3/2, 5/2 e 5/3 vie CC CO; attacchi G1/8 e G1/4
Serie VMS: 3/2 vie; attacchi M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 e G3/4
Serie VMS: 3/2 vie; attacchi M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 e G3/4
Le valvole manuali Serie 3 (da G1/8) e Serie 4 (da G1/4) a 3/2, 5/2 e 5/3 vie sono disponibili con diversi dispositivi d'azionamento al fine di soddisfare i vari impieghi.
La Serie 1 è prevista con due dispositivi: a tasto a 3/2 vie e leva manuale a 3/2 e 5/2 vie.
Le valvole Serie VMS sono valvole a corsoio a 3/2 vie disponibili con attacchi M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 e G3/4.
Le valvole Serie 3 e 4 a 3/2 vie possono essere utilizzate nella versione monostabile come normalmente chiuse quando l'entrata della pressione è in 1, mentre, se la pressione è connessa al 3, risultano essere normalmente aperte.
Le valvole a 5/2 vie, Serie 3 e 4, possono essere alimentate dalle connessioni 3 e 5 con due pressioni differenti qualora si debba azionare un cilindro con due diverse pressioni di lavoro.
La Serie 1 è prevista con due dispositivi: a tasto a 3/2 vie e leva manuale a 3/2 e 5/2 vie.
Le valvole Serie VMS sono valvole a corsoio a 3/2 vie disponibili con attacchi M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 e G3/4.
Le valvole Serie 3 e 4 a 3/2 vie possono essere utilizzate nella versione monostabile come normalmente chiuse quando l'entrata della pressione è in 1, mentre, se la pressione è connessa al 3, risultano essere normalmente aperte.
Le valvole a 5/2 vie, Serie 3 e 4, possono essere alimentate dalle connessioni 3 e 5 con due pressioni differenti qualora si debba azionare un cilindro con due diverse pressioni di lavoro.
1-16/29 risultati
Serie
Valvole a otturatore - 138-900
Valvole a otturatore - 154-900
Valvole a spola - 338-900
Valvole a spola - 338-910
Valvole a spola - 338-915
Valvole a spola - 338-990
Valvole a spola - 358-900
Valvole a spola - 358-910
Valvole a spola - 358-990
Valvole a spola - 368-900
Valvole a spola - 368-905
Valvole a spola - 378-905
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
Costruzione | Serie 3 e 4: a spola Serie 1: ad otturatore Serie VMS: a corsoio |
Funzione | Serie 1, 3 e 4: 3/2, 5/2, 5/3 vie CC CO Serie VMS: 3/2 vie |
Materiali | Corpo AL, spola acciaio inox, otturatore OT, guarnizioni NBR |
Attacchi | Serie 1, 3 e 4: G1/8, G1/4 Serie VMS: M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 |
Temperatura ambiente | 0°C ÷ 60°C |
Temperatura fluido | 0°C ÷ 50°C |
Pressione d’esercizio | Vedere singoli modelli |
Fluido | Aria filtrata, senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
Esempio di codifica
3 | 3 | 8 | 900 |
3 |
SERIE 1 3 4 |
3 |
FUNZIONE 3 = 3/2 vie NC 5 = 5/2 vie 6 = 5/3 vie CC 7 = 5/3 vie CO 8= 5/3 vie CP |
8 |
ATTACCHI 8 = G1/8 4 = G1/4 |
900 |
DISPOSITIVI 895 = digitale monostabile nero 896 = digitale monostabile verde 897 = digitale monostabile rosso 900 = manopola bistabile 905 = manopola monostabile 910 = tiretto bistabile 915 = tiretto monostabile 935 = digitale monostabile 975 = palmo monostabile nero 976 = palmo monostabile verde 977 = palmo monostabile rosso 990 = interruttore bistabile |