text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 3

Serie 3

Elettrovalvole con azionamento elettropneumatico e riposizionamento a molla meccanica, disponibili nella versione NC (chiusa)
o NO (aperta).
* Fori di fissaggio laterali non presenti
Serie
Accessori
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
3 3 8 D - 015 - 02 IL - U7 7
3 SERIE
3 NUMERO VIE - POSIZIONI
3 = 3/2 NC
4 = 3/2 NO
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
8 = 5/3 CP
9 = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO
8 ATTACCHI
8 = G1/8
4 = G1/4
D VERSIONE
= standard
D = doppia valvola 2x3/2
L = per montaggio su convogliatore (solo per elettrovalvole 3/2 con attacchi G1/8)
015 AZIONAMENTO
011 = doppio solenoide
015 = singolo solenoide / ritorno molla
016 = singolo solenoide / ritorno molla pneumatica
E11 = doppio solenoide servopilotaggio esterno
E15 = singolo solenoide servopilotaggio esterno / ritorno molla
033 = pneumatico / pneumatico
035 = pneumatico / molla
02 INTERFACCIA SOLENOIDI
02 = mecc. sol. 22 x 22
IL TIPO DI INTERVENTO MANUALE
= bistabile standard
IL = bistabile a levetta (disponibile su richiesta)
IM = monostabile (disponibile su richiesta)
U7 INCAPSULAMENTO / DIMENSIONI SOLENOIDE
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G8 = PA / 30 x 30 (solo 24 V DC)
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 / 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
7 TENSIONI SOLENOIDE

Elettrovalvola 3/2 vie da G1/8, monostabile - Mod. 338... e Mod 348...



Mod. Montaggio Funzione Portata (Nl/min) Pressione di lavoro (bar) Simbolo
338-015-02 in linea 3/2 NC 700 2,5 ÷ 10 EV10
338L-015-02* su convogliatore 3/2 NC 700 2,5 ÷ 10 EV10
348-015-02 in linea 3/2 NO 700 2,5 ÷ 10 EV12
348L-015-02 su convogliatore 3/2 NO 700 2,5 ÷ 10 EV12
338L-015-02IL* in linea 3/2 NC 700 2,5 ÷ 10 EV10
348-015-02IL* su convogliatore 3/2 NO 700 2,5 ÷ 10 EV12


We think you are in United States.
Update your location?