text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 3

Serie 3

Montaggio in linea o su convogliatore
Serie
Accessori
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
3 3 8 D - 015 - 02 IL - U7 7
3 SERIE
3 NUMERO VIE - POSIZIONI
3 = 3/2 NC
4 = 3/2 NO
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
8 = 5/3 CP
9 = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO
8 ATTACCHI
8 = G1/8
4 = G1/4
D VERSIONE
= standard
D = doppia valvola 2x3/2
L = per montaggio su convogliatore (solo per elettrovalvole 3/2 con attacchi G1/8)
015 AZIONAMENTO
011 = doppio solenoide
015 = singolo solenoide / ritorno molla
016 = singolo solenoide / ritorno molla pneumatica
E11 = doppio solenoide servopilotaggio esterno
E15 = singolo solenoide servopilotaggio esterno / ritorno molla
033 = pneumatico / pneumatico
035 = pneumatico / molla
02 INTERFACCIA SOLENOIDI
02 = mecc. sol. 22 x 22
IL TIPO DI INTERVENTO MANUALE
= bistabile standard
IL = bistabile a levetta (disponibile su richiesta)
IM = monostabile (disponibile su richiesta)
U7 INCAPSULAMENTO / DIMENSIONI SOLENOIDE
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G8 = PA / 30 x 30 (solo 24 V DC)
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 / 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
7 TENSIONI SOLENOIDE

Valvola 5/2 vie attacchi da G1/8 o G1/4, monostabile



Mod. Funzione Portata (Nl/min) Press. min. pilot. (bar) Press. d'esercizio (bar) A A1 B C D E F G H I L M N 0 P S T U Z
358-035 5/2 700 2,5 -0,9 ÷ 10 G1/8 G1/8 5 3,2 31,4 23,8 36 21,4 18 30,4 87,8 22 17,4 11,5 32 30,4 - - -
354-035 5/2 1300 3 -0,9 ÷ 10 G1/4 - 4,1 3,2 36 25,4 44 21,4 22 30,4 95 25 21 16 40 32,4 M5 70,5 8


We think you are in United States.
Update your location?