Valvole ed elettrovalvole
Serie 4
3/2, 5/2 e 5/3 vie CC, CO
Attacchi: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Attacchi: G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Le valvole della Serie 4 sono state realizzate nelle versioni 3/2, 5/2, 5/3 nei due dispositivi fondamentali:
- con azionamento elettrico e riposizionamento con molla meccanica
- con azionamento e riposizionamento elettropneumatico con servopilotaggio interno ed esterno.
Le valvole Serie 4 sono munite di intervento manuale che permette l'azionamento stabile e sono indicate per tutte quelle applicazioni particolarmente gravose.
Tutte le valvole della serie 4 utilizzano i solenoidi della Serie U, G, A8 e H8.
Le valvole 3/2 NC a comando pneumatico diventano NO quando l'alimentazione è sulla connessione 3.
- con azionamento elettrico e riposizionamento con molla meccanica
- con azionamento e riposizionamento elettropneumatico con servopilotaggio interno ed esterno.
Le valvole Serie 4 sono munite di intervento manuale che permette l'azionamento stabile e sono indicate per tutte quelle applicazioni particolarmente gravose.
Tutte le valvole della serie 4 utilizzano i solenoidi della Serie U, G, A8 e H8.
Le valvole 3/2 NC a comando pneumatico diventano NO quando l'alimentazione è sulla connessione 3.
1-16/41 risultati
Serie
Accessori
Elettrovalvole - 434-015-22
Valvole a spola - 434-35
Elettrovalvole - 438-015-22
Elettrovalvole - 452C-015
Elettrovalvole - 452C-015-22
Valvole a spola - 452C-35
Elettrovalvole - 452N-015-22
Elettrovalvole - 454-011-22
Elettrovalvole - 454-015-22
Elettrovalvole - 454-016-22
Valvole a spola - 454-33
Valvole a spola - 454-35
Non sono presenti codici vendibili online
Cerca nella tab "Accessori" per il configuratore
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
Costruzione | A spola bilanciata |
Funzioni valvola | vie / pos. 3/2, 5/2 e 5/3 CC CO |
Materiali | Corpo e sottobasi = alluminio, spola = acciaio INOX, fondelli = tecnopolimero, guarnizioni = NBR PU |
Attacchi | G1/8, G1/4, G3/8, G1/2 |
Installazione | In qualsiasi posizione |
Temperatura di lavoro | 0 ÷ 60°C (con aria secca -20°C) |
Pressione d’esercizio | Vedi tabella |
Fluido | Aria filtrata, senza lubrificazione. Nel caso si utilizzasse aria lubrificata, si consiglia olio ISOVG32 e di non interrompere mai la lubrificazione. |
1-16/34 risultati
Esempio di codifica
4 | 5 | 4 | 015 | 22 | IL | U7 | 7 |
4 | SERIE |
5 |
NUMERO VIE - POSIZIONI 3 = 3/2 NC 4 = 3/2 NO 5 = 5/2 6 = 5/3 CC 7 = 5/3 CO |
4 |
ATTACCHI 2C = G1/2 2N = G1/2 (alta portata) 3 = G3/8 4 = G1/4 8 = G1/8 |
015 |
AZIONAMENTO 011 = doppio solenoide (solenoidi orizzontali) V11 = doppio solenoide (solenoidi verticali) solo per G1/4 E11 = doppio solenoide servopilotaggio esterno E15 = singolo solenoide servopilotaggio esterno 015 = singolo solenoide ritorno molla (solenoide orizzontale) V15 = singolo solenoide ritorno molla (solenoide verticale) solo per G1/4 016 = singolo solenoide ritorno molla pneumatica (solenoide orizzontale) V16 = singolo solenoide ritorno molla pneumatica (solenoide verticale) solo per G1/4 33 = pneumatico pneumatico 34 = pneumatico differenziale 35 = pneumatico molla |
22 |
INTERFACCIA SOLENOIDI 22 = mecc. sol. 22 x 22 50 = mecc. sol. 32 x 32 (solo per versione 452C) |
IL |
TIPO DI INTERVENTO MANUALE = bistabile standard IL = bistabile a levetta (disponibile su richiesta) IM = monostabile (disponibile su richiesta) |
U7 |
MATERIALE INCAPSULAMENTO / DIMENSIONI SOLENOIDE A6 = PPS / 32 x 32 (solo per versione 452C) A8 = PPS / 30 x 30 G7 = PA / 22 x 22 G8 = PA / 30 x 30 (solo 24 V DC) G9 = PA / 22 x 58 H8 = PA 6 V0 / 30 x 30 U7 = PET / 22 x 22 |
7 | TENSIONI SOLENOIDE |