text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 4

Serie 4

Questa valvola può funzionare come NC o NO a seconda di dove si collega l'alimentazione.
Serie
Accessori
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
4 5 4 015 22 IL U7 7
4 SERIE
5 NUMERO VIE - POSIZIONI
3 = 3/2 NC
4 = 3/2 NO
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
4 ATTACCHI
2C = G1/2
2N = G1/2 (alta portata)
3 = G3/8
4 = G1/4
8 = G1/8
015 AZIONAMENTO
011 = doppio solenoide (solenoidi orizzontali)
V11 = doppio solenoide (solenoidi verticali) solo per G1/4
E11 = doppio solenoide servopilotaggio esterno
E15 = singolo solenoide servopilotaggio esterno
015 = singolo solenoide ritorno molla (solenoide orizzontale)
V15 = singolo solenoide ritorno molla (solenoide verticale) solo per G1/4
016 = singolo solenoide ritorno molla pneumatica (solenoide orizzontale)
V16 = singolo solenoide ritorno molla pneumatica (solenoide verticale) solo per G1/4
33 = pneumatico pneumatico
34 = pneumatico differenziale
35 = pneumatico molla
22 INTERFACCIA SOLENOIDI
22 = mecc. sol. 22 x 22
50 = mecc. sol. 32 x 32 (solo per versione 452C)
IL TIPO DI INTERVENTO MANUALE
= bistabile standard
IL = bistabile a levetta (disponibile su richiesta)
IM = monostabile (disponibile su richiesta)
U7 MATERIALE INCAPSULAMENTO / DIMENSIONI SOLENOIDE
A6 = PPS / 32 x 32 (solo per versione 452C)
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G8 = PA / 30 x 30 (solo 24 V DC)
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 / 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
7 TENSIONI SOLENOIDE

Valvola 3/2 vie da G1/4, monostabile - Mod. 434-35



Mod. Montaggio Funzione Portata Qn (Nl/min) Pressione min pilotaggio (bar) Pressione d'esercizio (bar)
434-35 in linea/convogl. 3/2 NC 1250 2,5 -0,9 ÷ 10


We think you are in United States.
Update your location?