text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 9

Serie 9

Disponibili con azionamento elettropneumatico e riposizionamento con molla meccanica o pneumatica.

La fornitura comprende:
1x guarnizione interfaccia
4x viti di fissaggio
Serie
Accessori
Schermo intero
La tua configurazione
Esempio di codifica
9 5 1 - 000 - P16 - 23 - U7 7
9 SERIE
5 NUMERO VIE - POSIZIONI
5 = 5/2
6 = 5/3 CC
7 = 5/3 CO
1 GRANDEZZA
1 = taglia 1
2 = taglia 2
3 = taglia 3
000 ESECUZIONE CORPO
000 = corpo valvola
P16 AZIONAMENTI
33 = pneumatico ritorno pneumatico
34 = pneumatico ritorno pneumatico preferenziale
35 = pneumatico ritorno a molla meccanica
P11 = doppio solenoide (solenoidi orizzontali)
P15 = semplice solenoide ritorno molla (solenoide orizzontale)
P16 = solenoide ritorno molla pneumatica (solenoide orizzontale)
23 INTERFACCIA SOLENOIDI E TIPO DI COMANDO MANUALE
23 = A531-BC2 comando manuale bistabile standard
23IL = A531-BC2 comando manuale bistabile a levetta
23IM = A531-BC2 comando manuale monostabile
U7 MATERIALE SOLENOIDE / DIMENSIONI SOLENOIDE
A8 = PPS / 30 x 30
G7 = PA / 22 x 22
G8 = PA / 30 x 30 (solo 24 V DC)
G9 = PA / 22 x 58
H8 = PA 6 V0 / 30 x 30
U7 = PET / 22 x 22
7 TENSIONI SOLENOIDE

Elettrovalvole 5/2 vie - 5/3 vie bistabili, ISO 1 - ISO 2 - ISO 3



Mod. Taglia ISO B L1 L2 L3 H H1 H2 Press. min di funzionamento Simbolo
951-000-P11-23 1 38 208 118 194 32 43 58 2 EV23
952-000-P11-23 2 51 228 138 214 33 44 59 2 EV23
953-000-P11-23 3 65 273 183 259 45 56 71 2 EV23
961-000-P11-23 1 38 208 118 194 32 43 58 2.5 EV28
962-000-P11-23 2 51 228 138 214 33 44 59 2.5 EV28
963-000-P11-23 3 65 273 183 259 45 56 71 2.5 EV28
971-000-P11-23 1 38 208 118 194 32 43 58 2.5 EV32
972-000-P11-23 2 51 228 138 214 33 44 59 2.5 EV32
973-000-P11-23 3 65 273 183 259 45 56 71 2.5 EV32


We think you are in United States.
Update your location?