text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. AM

Mod. AM

Suministrado con:
1x revestimiento
1x acoplamiento flexible
4x tuercas
4x tornillos de conexión del motor
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Pantalla completa
Tu configuración

Kit for axial connection Mod. AM



Mod. Tamaño Adaptador Protección ØC ØDM TF MxD PF F LS XW Nominal torque [Nm](A) Torque máximo [Nm](A) J[kgmm2] Peso [g] η
AM-3E-20-0017 20 MTS-17-... IP40 22 5 31 Ø3,5x14,5 5 42 24 53 5 10 0,85 127 0,78
AM-3E-32-0023 32 MTS-23-... IP40 38,1 6,35 47,14 M4x15 9 56,4 20 49 5 10 0,85 152 0,78
AM-3E-32-0024 32 MTS-24-... IP40 38,1 8 47,14 M4x15 9 56,4 20 49 5 10 0,85 152 0,78
AM-3E-32-0100 32 MTB-010-... IP40 30 8 31,8 M3x9 5 41,5 25 54 5 10 0,85 144 0,78
(A)Par aplicable de forma continua, en condiciones ideales de montaje y funcionamiento. Si desea más información, póngase en contacto con service@camozzi.com
(B)Par aplicable en intervalos cortos, en condiciones ideales de montaje y funcionamiento. Para más información, póngase en contacto con service@camozzi.com

Kit para conexión axial Mod. AM



Mod. Tamaño Protección ØC ØDM TF MxD PF F LS XW Nominal torque [Nm](A) Torque máximo [Nm](A) J[kgmm2] Peso [g] η
AM-3E-20-0017 20 IP40 22 5 31 Ø3,5x14,5 5 42 24 53 5 10 0,85 127 0,78
AM-3E-32-0023 32 IP40 38,1 6,35 47,14 M4x15 9 56,4 20 49 5 10 0,85 152 0,78
AM-3E-32-0024 32 IP40 38,1 8 47,14 M4x15 9 56,4 20 49 5 10 0,85 152 0,78
AM-3E-32-0100 32 IP40 30 8 31,8 M3x9 5 41,5 25 54 5 10 0,85 144 0,78
(A)Par aplicable de forma continua, en condiciones ideales de montaje y funcionamiento. Si desea más información, póngase en contacto con service@camozzi.com
(B)Par aplicable en intervalos cortos, en condiciones ideales de montaje y funcionamiento. Para más información, póngase en contacto con service@camozzi.com

We think you are in United States.
Update your location?