text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. BGA

Mod. BGA

Material: aluminio

Suministrado con:
2x abrazaderas con perforación
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Pantalla completa
Tu configuración

Soporte de sujeción lateral perforado Mod. BGA



Mod. Tamaño A1 A2 B C1 C2 ØD1 ØD2 E1 E2 H1 H2 P Peso [g]
BGA-5E-M5 50 40 50 66 10 * 5,5 9 82 65 6,4 6 7,5 60
BGA-5E-M5 65 40 50 81 10 * 5,5 9 97 65 6,4 6 7,5 60
BGA-5E-M5 80 40 50 96 10 * 5,5 9 112 65 6,4 6 7,5 60
BGA-5E-M6 50 40 50 66 10 * 6,5 10,5 82 65 5,4 7 7,5 55
BGA-5E-M6 65 40 50 81 10 * 6,5 10,5 97 65 5,4 7 7,5 55
BGA-5E-M6 80 40 50 96 10 * 6,5 10,5 112 65 5,4 7 7,5 55


Soporte de sujeción lateral perforado Mod. BGA



Mod. Tamaño A1 A2 B C1 C2 ØD1 ØD2 E1 E2 H1 H2 P Peso (g)
BGA-5E-M5 50 40 50 66 68 * 5,5 9 82 65 6,4 6 7,5 60
BGA-5E-M5 65 40 50 81 85 * 5,5 9 97 65 6,4 6 7,5 60
BGA-5E-M5 80 40 50 96 100 * 5,5 9 112 65 6,4 6 7,5 60
BGA-5E-M6 50 40 50 66 68 * 6,5 10,5 82 65 5,4 7 7,5 55
BGA-5E-M6 65 40 50 81 85 * 6,5 10,5 97 65 5,4 7 7,5 55
BGA-5E-M6 80 40 50 96 100 * 6,5 10,5 112 65 5,4 7 7,5 55
*de acuerdo al span (desviación máxima admisible) valor recomendado 500 mm

Perforated side clamping bracket Mod. BGA



Mod. Tamaño A1 A2 B C1 C2 ØD1 ØD2 E1 E2 H1 H2 P Peso (g)
BGA-5E-M5 50 40 50 66 68 * 5,5 9 82 65 6,4 6 7,5 60
BGA-5E-M5 65 40 50 81 85 * 5,5 9 97 65 6,4 6 7,5 60
BGA-5E-M5 80 40 50 96 100 * 5,5 9 112 65 6,4 6 7,5 60
BGA-5E-M6 50 40 50 66 68 * 6,5 10,5 82 65 5,4 7 7,5 55
BGA-5E-M6 65 40 50 81 85 * 6,5 10,5 97 65 5,4 7 7,5 55
BGA-5E-M6 80 40 50 96 100 * 6,5 10,5 112 65 5,4 7 7,5 55
*de acuerdo al span (desviación máxima admisible) valor recomendado 500 mm

We think you are in United States.
Update your location?