text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. PM

Mod. PM

Suministrado con:
1x tapa delantera
1x tapa trasera
2x poleas
2x conjuntos de bloqueo
1x placa para polea
1x correa dentada
3x tuercas
4x tornillos para tapa trasera
2-4x tornillos de fijación de la tapa
4x tornillos de fijación del cilindro
4x tornillos de fijación del motor
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Pantalla completa
Tu configuración

Kit for axial connection Mod. AM



Mod. Tamaño Adaptador Protección A B C F F1 TG G1 G2 ØDC ØM LS LT TF MxD J[kgmm2] Peso [g] η
PM-3E-20-0017 20 MTS-17-... IP40 83,5 17,5 45 35 42,5 22 26 29 22 5 20 25 32 M3x4,5 3,96 218 0,62
PM-3E-32-0023 32 MTS-23-... IP40 116,5 21 67,5 42 56,5 32,5 28 31 38,1 6,35 19 26,5 47,14 M4x6 5,84 390 0,62
PM-3E-32-0024 32 MTS-24-... IP40 116,5 21 67,5 42 56,5 32,5 28 31 38,1 8 19 26,5 47,14 M4x6 5,84 390 0,62
PM-3E-32-0100 32 MTB-010-... IP40 87 21 45 42 42 32,5 28 31 30 8 19 26,5 31,82 M3x6 5,82 245 0,62


Kit for parallel connection Mod. PM



Mod. Tamaño Protección A B C F F1 TG G1 G2 ØDC ØM LS LT TF MxD J[kgmm2] Peso [g] η
PM-3E-20-0017 20 IP40 83,5 17,5 45 35 42,5 22 26 29 22 5 20 25 32 M3x4,5 3,96 218 0,62
PM-3E-32-0023 32 IP40 116,5 21 67,5 42 56,5 32,5 28 31 38,1 6,35 19 26,5 47,14 M4x6 5,84 390 0,62
PM-3E-32-0024 32 IP40 116,5 21 67,5 42 56,5 32,5 28 31 38,1 8 19 26,5 47,14 M4x6 5,84 390 0,62
PM-3E-32-0100 32 IP40 87 21 45 42 42 32,5 28 31 30 8 19 26,5 31,82 M3x6 5,82 245 0,62


We think you are in United States.
Update your location?