Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Placa rectangular - D-E-31-12-16
Placa rectangular - D-E-32-20
Placa rectangular - D-E-32-25
Placa rectangular - D-E-41-125
Pies de montaje - B-31-12-16
Horquilla - G-12-16
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
32 | M | 2 | A | 040 | A | 050 | N | 2 |
32 |
SERIE compactos magnéticos |
|
M |
VERSIÓN M = rosca vástago macho F = rosca vástago hembra |
|
2 |
FUNCIONAMIENTO 2 = doble efecto |
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS CDPP |
A |
MATERIALES A = cabezales y tubo AL anodizado - pistón AL anodizado - juntas del vástago, OR cabezal y del pistón en PU |
|
040 |
DIÁMETRO 025 = 25 mm 040 = 40 mm 063 = 63 mm 100 = 100 mm |
CD5T - CD6T - CD7T CD5T - CD6T - CD7T CD2T - CD3T - CD4T CD5T - CD6T - CD7T |
A |
TIPO CONSTRUCTIVO A = estándar |
|
050 |
CARRERA - tandem carrera en mm - multi-posición X1/X2 (mm). Insertar la carrera sin el cero inicial (ver esquema de funcionamiento). |
|
N | Tandem y multi-posición | |
2 |
Etapas (solamente para tandem) 2 = 2 etapas |
Ø | A | AF | BG | ØD | ØD2 | ØD3 | ØD4 | E | EE | E1 | H | H1 | H2 | KF | KK | LA | PL | RT | SW1 | T1 | T2 | TG |
25 | 16 | 11 | 16,5 | 10 | - | - | 9 | 40,7 | M5 | - | 76 | 81,7 | 44 | M6 | M8x1,25 | 5 | 7 | M5 | 8 | - | 2,5 | 26 |
40 | 19 | 13 | 21,5 | 12 | 35 | 29 | 9 | 57 | G1/8 | - | 86 | 93 | 48,2 | M8 | M10x1,25 | 5 | 7,6 | M6 | 10 | 2 | 2,5 | 38 |
63 | 22 | 16 | 18,5 | 16 | 45 | 39 | 12 | 79,6 | G1/8 | 12,5 | 93 | 101 | - | M10 | M12x1,25 | 6 | 7,6 | M8 | 13 | 2 | 3 | 56,5 |
100 | 28 | 20 | 20 | 25 | 55 | 49 | 12 | 115,6 | G1/8 | 25 | 121 | 130,7 | - | M12 | M16x1,5 | 6 | 8 | M10 | 22 | 2 | 3 | 89 |
1-16/27 resultados