Guías Mod. 45NUT para cilindros Serie 16, 24, 25
Serie 45NUT
El suministro incluye:
1x tuerca de montaje.
Guías aplicables sobre cilindros Serie 16, 24 y 25, DIN/ISO 6432. ø 12 y 16.
Estas guías no necesitan lubrificación.
Para las cargas aplicables ver diagrama n°1.
Misma guías para el ø 12 y el ø 16.
1x tuerca de montaje.
Guías aplicables sobre cilindros Serie 16, 24 y 25, DIN/ISO 6432. ø 12 y 16.
Estas guías no necesitan lubrificación.
Para las cargas aplicables ver diagrama n°1.
Misma guías para el ø 12 y el ø 16.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
45 | N | UT | 050 | A | 0100 |
45 | SERIE |
N |
VERSIÓN N = estándar |
UT |
OPERACIÓN UT = guía en "U" autolubricante HT = guía en "H" autolubricante HB = guía en "H" de bolas |
050 |
DIÁMETRO 016 = Ø12-16 mm (disponible solamente en la versión UT con guía autolubricante “U”) 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm |
A |
MATERIALES A = cuerpos de aluminio anodizado - columnas de acero inoxidable AISI 420B para 45UT y 45HT - de acero templado C50 para 45HB |
0100 | CARRERA en mm |
Ø | TF | TG | TH | TI | TM | TL | TN | UF1 | UF | G1 | ØA | C1 | H | W | C | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | P | P1 | T | ØEA | ØEB | EC | ØFA | ØFB | FC | SW1 | SW2 | SW3 |
12 | 57 | 32 | 26,5 | 47 | 16 | 40 | 23 | 70 | 65 | 29 | 10 | 60 | 4 | 5 | 10 | 102,5 | 10 | 26 | 13 | 30 | 30 | 6,5 | M5 | M5 | 8 | 5,5 | 9 | 5,7 | 5,5 | 9,5 | 5,7 | 21 | 13 | 6 |
16 | 57 | 32 | 26,5 | 47 | 16 | 40 | 23 | 70 | 65 | 29 | 10 | 60 | 4 | 5 | 10 | 102,5 | 10 | 26 | 13 | 30 | 30 | 6,5 | M5 | M5 | 8 | 5,5 | 9 | 5,7 | 5,5 | 9,5 | 5,7 | 21 | 13 | 6 |
Ø | TF | TG | TH | TI | TM | TL | TN | UF1 | UF | G1 | ØA | C1 | H | W | C | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | P | P1 | T | ØEA | ØEB | EC | ØFA | ØFB | FC | SW1 | SW2 | SW3 |
12 | 57 | 32 | 26,5 | 47 | 16 | 40 | 23 | 70 | 65 | 29 | 10 | 60 | 4 | 5 | 10 | 102,5 | 10 | 26 | 13 | 30 | 30 | 6,5 | M5 | M5 | 8 | 5,5 | 9 | 5,7 | 5,5 | 9,5 | 5,7 | 21 | 13 | 6 |
16 | 57 | 32 | 26,5 | 47 | 16 | 40 | 23 | 70 | 65 | 29 | 10 | 60 | 4 | 5 | 10 | 102,5 | 10 | 26 | 13 | 30 | 30 | 6,5 | M5 | M5 | 8 | 5,5 | 9 | 5,7 | 5,5 | 9,5 | 5,7 | 21 | 13 | 6 |
1-5/5 resultados