text.skipToContent text.skipToNavigation

CGAN-10

Nombre de la Serie   CGAN
Tamaño   10
Pantalla completa
Tu configuración

Pinzas - tamaño 10 mm

LEYENDAS EN EL DIBUJO:
A = Conexiòn de aire para la apertura
B = Conexiòn de aire para el cierre



Mod. Fuerza de cierre total a 6 bar (N) Fuerza al cierre por mordaza a 6 bar (N) Fuerza de apertura total a 6 bar (N) Fuerza a la apertura por mordaza a 6 bar (N) Carrera por mordaza (°) Presión de trabajo (bar) Temperatura de trabajo (°C) Repetibilidad (°) Máx. frecuencia de uso (Hz) Peso (kg)
CGAN-10 10,5 5,25 14 7 15° 2 ÷ 8 5 ÷ 60 0,05 3 0,045


We think you are in United States.
Update your location?