Mod. | Fuerza de cierre total a 6 bar (N) | Fuerza al cierre por mordaza a 6 bar (N) | Fuerza de apertura total a 6 bar (N) | Fuerza a la apertura por mordaza a 6 bar (N) | Carrera por mordaza (°) | Presión de trabajo (bar) | Temperatura de trabajo (°C) | Repetibilidad (°) | Máx. frecuencia de uso (Hz) | Peso (kg) |
CGAN-16 | 50 | 25 | 62 | 31 | 15° | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,05 | 3 | 0,112 |