Mod. | Fuerza de cierre total a 6 bar (N) | Fuerza al cierre por mordaza a 6 bar (N) | Fuerza de apertura total a 6 bar (N) | Fuerza a la apertura por mordaza a 6 bar (N) | Carrera por mordaza (°) | Presión de trabajo (bar) | Temperatura de trabajo (°C) | Repetibilidad (°) | Máx. frecuencia de uso (Hz) | Peso (kg) |
CGAN-25 | 185 | 92,5 | 232 | 116 | 15° | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,05 | 3 | 0,355 |