454-016-22
Electroválvula
Tipo de mando manual | Bistable, standard |
Nombre de la Serie | 4 |
Accionamiento | Single solenoid, pneumatic spring return (horizontal solenoid) |
Puertos | G1/4 |
Número de vías - funcionamiento | 5/2 |
Interfaz del solenoide | Mech. sol. 22 x 22 |
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator