text.skipToContent text.skipToNavigation

452C-35

Tipo de mando manual   Bistable, standard
Nombre de la Serie   4
Accionamiento   Pneumatic spring
Puertos   G1/2
Número de vías - funcionamiento   5/2
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
Pantalla completa
Tu configuración

Válvula 5/2 vías conexiones de G1/2, monoestable Mod. 452C-35



Mod. Montaje Función Caudal Qn (Nl/min) P. min pil. (bar) Presión de trabajo (bar)
452C-35 en línea 5/2 2500 2,5 -0,9 ÷ 10


We think you are in United States.
Update your location?