Racores de latón super rápidos para aplicaciones de lubricación
Serie HP6000
Diámetros externos: 4, 6 mm ; Roscas: métrica M5, M6x0,75, M6, M8x1, M10x1, M10, M12x1, M14x1.
ISO7 (BSPT): R1/8, R1/4. ISO-228 (BSPP): G1/8, G1/4
ISO7 (BSPT): R1/8, R1/4. ISO-228 (BSPP): G1/8, G1/4
La Serie HP6000 está diseñada con un anillo de sujeción especial que proporciona una larga vida útil para los sistemas de lubricación, refrigeración y engrasado para aplicaciones industriales y de transporte. Gracias a su capacidad de fácil conexión y desconexión, a su diseño robusto y compacto y a los materiales utilizados en su construcción, estos racores rápidos son ideales para entornos industriales caracterizados por altas temperaturas y presiones de hasta 150 bar. La gama está disponible con diferentes roscas (métrica, ISO7 e ISO-228) y es adecuada para el uso con tubos rígidos y semi rígidos para satisfacer diferentes necesidades de aplicación.
1-15/15 resultados
Series
Accessories
Super-rapid fittings - HP6500 4-1/4
Racor super rapido - HP6500 4-1/8
Racor super rapido - HP6500 4-M6
Super-rapid fittings - HP6500 4-M6X0,75
Racor super rapido - HP6500 4-M8X1
Super-rapid fittings - HP6500 4-M10
Racor super rapido - HP6500 4-M10X1
Super-rapid fittings - HP6500 4-M12X1
Super-rapid fittings - HP6500 6-1/4
Racor super rapido - HP6500 6-1/8
Racor super rapido - HP6500 6-M6
Racor super-rapido - HP6500 6-M6X0,75
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Temperatura | - 30°C ÷ 80°C (ver las características técnicas de los tubos usados) |
Presión de trabajo | 0 ÷ 150 bar con aceite y grasa 0,9 ÷ 60 bar con aire (ver las características técnicas de los tubos usados) 3 ÷ 150 bar para la versión VNR (contacte nuestros ingenieros para gamas de alta presión) |
Diameters | ø 4 - 6 mm |
Threads | M5, M6x0,75, M6, M8x1, M10x1, M10, M12x1, M14x1. ISO7 (BSPT): R1/8, R1/4. ISO-228 (BSPP): G1/8, G1/4 |
Fluido | Aceite y grasa para lubricación, aire comprimido |
Tube to connect | Aceite y grasa: PA 12 HL - PA 12 PHL Tubo de metal rígido con cople de unión en su extremo (tolerancia de tubos PA según ISO14743) aire comprimido: *Poliamida (PA) 6 - 11 - 12, poliuretano (PU), polietileno (PE), poliéster hytrel |
Materiales | Modelos estándar: cuerpo y pinza en latón niquelado, O-ring en NBR, sellos en las roscas en PTFE - NBR - PA modelos con dispositivo de auto-retencion: cuerpo y pinza en latón niquelado válvulas de asiento en latón, resorte en acero inox., O-Ring en NBR, sellos de roscas en PTFE |
1-15/15 resultados