text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie MX

Serie MX

Conexiones MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Conexiones MX3: G3/4, G1
Modular
Vaso con cubierta de tecnopolímero y montaje tipo bayoneta
MX3 es la nueva serie de componentes de tratamiento de aire realizada por Camozzi, caracterizada por un moderno, linear y compacto diseño, ofreciendo alto servicio. La perfecta integración entre las aleaciones de metal y tecnopolímero han permitido la realización de un producto fiable, ligero y fuerte al mismo tiempo. Además gracias a un nuevo concepto de modularidad, el montaje de componentes se ha vuelto más fácil.

La serie MX ha sido realizada para ofrecer soluciones multi-sector que garantizan el ahorro en términos de tiempo de instalación, espacio y costos. En la website http://catalogue.camozzi.com (ver Configuradores) está disponible un configurador que permite al cliente elegir la solución más apropiada para cada aplicación, seleccionando componentes individuales o por configuración de ensamble de FRLs.
Series
Accessories
1 Products found
Serie MX
Contrucción Modular, compacto con elemento filtrante en HDPE
Materiales Ver TABLA DE MATERIALES
Puertos MX2: G3/8 - G1/2 - G3/4
MX3: G3/4 - G1
Montaje Vertical en línea, montaje en pared (mediante sujetadores)
Temperatura de funcionamiento 10°C ÷ 40°C (T max = 60°C)
Quality of delivered air according to ISO 8573-1:2010 Clase 1.7.1
Draining of condensate No descarga
Presión de trabajo 0,3 ÷ 16 bar
Caudal nominal Ver DIAGRAMAS DE CAUDAL
Filtering element Carbón activo
Residual oil content < 0,003 mg/m³
Fluido Aire comprimido
Pre-filtering Es recomendable el uso de un filtro con aceite residual de 0,01mg/m³
Pantalla completa
Tu configuración
Ejemplo de codificación
Para el ensamble de un componente individual con bridas fijas o montaje en pared, ver la sección "Ensamble de FRL Serie MX".
MX 2 - 3/8 - FCA 1 - LH
MX SERIE
2 TAMAÑO
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
3/8 CONEXIONES
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
FCA FILTRO DE CARBON ACTIVO
1 INDICADOR DE BLOQUEO VISUAL
= no presente
1 = presente
LH DIRECCIÓN DE FLUJO
= de izquierda a derecha (estándar)
LH = de derecha a izquierda
We think you are in United States.
Update your location?