text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGPM

Serie CGPM

Pantalla completa
Tu configuración
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
CGPM - 12 - L - NC - EX
CGPM SERIE
12 DIÁMETROS:
12 = ø 12 mm
16 = ø 16 mm
25 = ø 25 mm
35 = ø 35 mm
45 = ø 45 mm
L CARRERA:
= estándar
L = carrera larga
NC FUNCIONAMIENTO:
= doble efecto
NO = simple efecto normalmente abierto
simple efecto normalmente cerrado
SIMBOLOS NEUMATICOS
PNZ1
PNZ3
PNZ2
EX Agregar EX para ordenar la versión certificada ATEX

Pinza - tamaño 45 mm



Mod. Fuerza de cierre total a 6 bar (N) Fuerza al cierre por mordaza a 6 bar (N) Fuerza de apertura total a 6 bar (N) Fuerza a la apertura por mordaza a 6 bar (N) Carrera total A (mm) Apertura de pinza B (mm) C (mm) Presión de trabajo (bar) Temperatura de trabajo (°C) Repetibilidad (mm) Máx. frecuencia de uso (Hz) Peso (kg)
CGPM-45 906 453 906 453 23.6 116.4 110 2 ÷ 8 5 ÷ 60 0.02 3 1.094
CGPM-45-NC 1082 541 600 300 23.6 116.4 110 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0.02 3 1.112
CGPM-45-NO 600 300 1082 541 23.6 116.4 110 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0.02 3 1.112
CGPM-45L 510 255 510 255 41 133.6 128 2 ÷ 8 5 ÷ 60 0.02 3 1.126
CGPM-45L-NC 610 305 338 169 41 133.6 128 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0.02 3 1.144
CGPM-45L-NO 338 169 610 305 41 133.6 128 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0.02 3 1.144


We think you are in United States.
Update your location?