text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 8000

Serie 8000

Diámetros externos tubo: 4, 6, 8, 10 y 12 mm
Conexiones roscadas: cilíndricas (G1/8, G1/4, G3/8, G1/2)
Con la gran experiencia de Camozzi en la
fabricación de racores push-in en el campo
neumático, y del estudio profundizado
en la industria del fluido, nació la serie de racores super-rápidos de doble sujeción Serie 8000.
Esta nueva Serie 8000 deriva de la Serie 6000, ampliamente comprobada en el sector de la neumática.

Una junta adicional (sistema patentado), permite una doble sujeción sobre el tubo, garantizando una conexión muy fiable y evitando cualquier riesgo de pérdidas.
Conexiones y desconexiones del tubo pueden ser repetidas muchas veces sin utilizar herramientas y sin perder las prestaciones del racor o que se varíe la sujeción del tubo.
Las juntas NBR son estándar y pueden ser reemplazadas con otras juntas disponibles en FKM y EPDM.

Diameters ø 4, 6, 8, 10, 12 mm
Threads Gas cilídrico ISO-228 (BSP)
Temperatura -20°C ÷ 80°C
Tube to connect Poliamida (PA) 6 - 11 - 12, Poliuretano (PU), Polietileno (PE), Polliéster hytrel, PTFE y tubos de metal (con la forma adecuada)
Fluido Todos los fluidos compatibles con los materiales del racor, requiriendo un cierre firme, por ejemplo con el agua.
Para otros fluidos consultar a nuestros técnicos.
Materiales Cuerpo y pinza en láton niquelado, juntas en NBR
Presión de trabajo -0.9 ÷ 60 bar
Los racores Serie 8000 resisten a una presión de 60 bar. Sin embargo, el tubo utilizado puede comprometer o limitar la presión de trabajo de forma consierable.

Racor con tubo de conexión

We think you are in United States.
Update your location?